Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Mini Vacuum Desiccator

LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator | LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator

  • Interior Volume: 0.015 Cu. Ft.
  • Vacuum Rating of 740 mm Hg (29")
  • Clear Polycarbonate Top; White Polypropylene Bottom
  • Stopcock with 2 mm (0.08") ptfe Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing
  • Peripheral Flange Around the Bottom Fits Into Two Snap Locks and Seals the Two Halves Against a Buna-O-Ring

Descripción

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LAB-410990000
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Mini vacuum desiccator Dimensions 17.5 x 12.6 cm (63⁄4 x 5')
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.