Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Vacuum Chamber and Plate

LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate | LAB-420430000

Vacuum Chamber and Plate

  • Interior Volume: 0.21 Cu. Ft.
  • Can Withstand a Full Vacuum at Room Temperature
  • Clear Polycarbonate Top
  • ABS Plastic Plate and O-Ring Seals the Top Against the Chamber’s Flange
  • Stopcock with 2 mm (0.08") PTFE Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing

Descripción

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LAB-420430000
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Vacuum chamber and plate Dimensions 22.8 x 16 cm (9 x 6¼')
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.