Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Capacity Seleccione:25 para 25 kgf (55 lb)
50 para 50 kgf (110 lb)
100 para 100 kgf (220 lb)
250 para 250 kgf (551 lb)
500 para 500 kgf (1102 lb)
1K para 1000 kgf (2205 lb)
1.5K para 1500 kgf (3307 lb)
2.5K para 2500 kgf (5512 lb)
5K para 5000 kgf (11023 lb)
7.5K para 7500 kgf (16535 lb)
10K para 10000 kgf (22046 lb)
(2)
Electrical Terminations Seleccione:0 para 4.6 m (15') PVC cable with 1/2 NPT conduit
1 para PTIH-10-6P twist-lock mating connector
5 para M12 4-pin
6 para Mini-Din
GW para 3 m (10') submersible cable with 1/2 NPT conduit
(3)
Output Options Seleccione:C2IS para FM Intrinsically Safe 4 to 20 mA Output (calibrated 0 to full scale in compression)
BC2IS para FM Intrinsically Safe 4-12-20 mA Output calibrated (-)full scale to (+)full scale
(4)
Potentiometers Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Potentiometers
NP para No Potentiometers
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos