Descripciones de las opciones:
(1)
Dial Size Seleccione:25 para 2 1/2 inch dial
35 para 3 1/2 inch dial
(2)
Fitting (1/4 NPT male) Seleccione:B para back mounted fitting
L para lower mounted fitting
(3)
Range (psig) Seleccione:30V para 30 in Hg vacuum to 0 psig
30V/15 para 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 para 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 para 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 para 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 para 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 para 30 in Hg vacuum to 300 psig
15 para 0 to 15
30 para 0 to 30
60 para 0 to 60
100 para 0 to 100
160 para 0 to 160
200 para 0 to 200
300 para 0 to 300
400 para 0 to 400
600 para 0 to 600
800 para 0 to 800
1000 para 0 to 1000
1500 para 0 to 1500
2000 para 0 to 2000
3000 para 0 to 3000
5000 para 0 to 5000
6000 para 0 to 6000
7500 para 0 to 7500
10000 para 0 to 10000
(4)
Options Seleccione: para no options leave blank
-F para Silicone oil filled
-X6B para cleaning for Oxygen service (add $65.00)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos