Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
The SV-1000 features a high performance coil that is isolated from the flow medium by a PTFE seal. Options (no extra charge): Ordering Suffix Description -24VDC 24 Vdc operation -12VDC 12 Vdc operation -240VAC 240 Vac operation -BUNA Buna-N seal -EPDM EPDM seal. Download the PDF file for more information. Download complete Product Specifications in PDF format below.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: All units are normally closed, 120 VAC as a standard. Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.