Descripciones de las opciones:
(1)
Mounting Thread Seleccione:A para Non Threaded Housing
B para 1/2NPT
C para 3/8NPT
D para 1/4NPT
E para M8x1
F para M10x1
(2)
Element Specification Seleccione:100-A para Pt100 Class A
1000-A para Pt1000 Class A
(3)
Probe Diameter Seleccione:1/4 para 1/4 inch Probe Diameter (Fractional)
1/8 para 1/8 inch Probe Diameter (Fractional)
M6 para 6mm Probe Diameter (Metric)
M3 para 3mm Probe Diameter (Metric)
(4)
Probe Length Seleccione:0600 para 6 inch Probe Length (Fractional Standard)
0160 para 160mm Probe Length (Metric Standard)
0260 para 260mm Probe Length (Metric Standard)
0360 para 360mm Probe Length (Metric Standard)
(5)
Wiring Arrangement as Shown Seleccione:1 para Option 1 Per Diagram
2 para Option 2 Per Diagram
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos