Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
SPECIFICATIONS Wattage: 750 to 5,000 watts Power: 120 or 240 Vac Watt Density: 64 - 86 W/in2 Sheath Material: Type TMW has a high watt density copper sheath, ideal for water heating applications. Screw Plug: Type TMW has a 1 1/4"brass screw plug.
† Todos los precios se muestran en EUR Ordering Example: (1) TMW-212A/120V Clean water immersion heater,120volt, single phase, 1250 watt, €246,70
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.