Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)
Inicio >> Productos de Temperatura >> Sondas de termopar y conjuntos >> Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados

Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados


Image of Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados

IRCO-BWIRCO-BWSeries IRCO, CHAL, P13R, P10R BW IRCO-BWIRCO-BWSeries IRCO, CHAL, P13R, P10R BW
Termopares de calibre reducido sin vaina metálica soldados a tope
Ver detalles »
 
Serie HSTC Serie HSTC
Termopares aislados con punta herméticamente sellada
Ver detalles »
Serie T5R y T3R Serie T5R y T3R
Termopares trenzados recubiertos de tungsteno-renio
Ver detalles »
 
Series BARE, SH, DH y OV Series BARE, SH, DH y OV
Cable de termopar desnudo y con hebra cerámica
Ver detalles »
Series IRCO, CHAL, P10R y P13R Series IRCO, CHAL, P10R y P13R
Termopares de calibre reducido sin vaina
Ver detalles »
 
Series XC Series XC
Elementos termopares flexibles cubiertos Nextel® para alta temperatura
Ver detalles »
Serie 5SRTC/5LRTC<br>Paquete de 5 Serie 5SRTC/5LRTC
Paquete de 5

Termopares aislados, listos para utilizarse
Ver detalles »
 
Serie TC-PVC y 5TC-PVC Serie TC-PVC y 5TC-PVC
Termopar con punta revestida de epoxi, Tipos J, K, T y E
Ver detalles »
5TC SERIES (IEC) 5TC SERIES (IEC)
Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes
Ver detalles »
 
RTD-(*)-F3102 RTD-(*)-F3102
Elementos Pt100 4 x 2 mm con 1m de cable con 2, 3 o 4 conductores
Ver detalles »
RTD-(*)-F3105 RTD-(*)-F3105
Sensores RTD de respuesta rápida. Elemento RTD expuesto con hilos conductores aislados con fibra de vidrio
Ver detalles »
 
Serie 5-TC Serie 5-TC
Termopares aislados con conductores pelados
Ver detalles »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

RTD-(*)-1PT100K2515 RTD-(*)-1PT100K2515
1.5 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable
Ver detalles »
 
T5R, T3R, TOR T5R, T3R, TOR
Unsheathed Fine Gage Tungsten-Rhenium Microtemp Thermocouples
Ver detalles »
TH-44000 Series TH-44000 Series
Fast Response Thermistor Sensors
Ver detalles »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A02