Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Material Seleccione:IR para hierro
CI para Constantan*
CH para cromo (CHROMEGA™)
AL para alumel (ALOMEGA™)
CP para cobre
CC para Constantan®
OP para OMEGA-P™ - Nicrosil solo 003 .005 .010 .020 .032
ON para OMEGA-N™ - Nisil solo .003 .005 .010 .020 .032
(2)
Diámetro del cable (Inch/mm.) Seleccione:001 para 0.001 Inch/0.025 mm
002 para 0.002 Inch/0.051 mm
003 para 0.003 Inch/0.076 mm
005 para 0.005 Inch/0.127 mm
010 para 0.010 Inch/0.254 mm
015 para 0.015 Inch/0.381 mm
020 para 0.020 Inch/0.51 mm
032 para 0.032 Inch/0.81 mm
064 para 0.064 Inch/1.63 mm
128 para 0.128 Inch/3.264 mm - disponibles solo con CH y AL
0005 para 0.0005 Inch/ 0.0127 mm - dispoibles solo con CH AL CC 15m/50 ft
(3)
Longitud Seleccione:50 para 50 ft/15 m
100 para 100 ft/30 m
500 para 500 ft/150 m
1000 para 1000 ft/300 m
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos