Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Sú fuente para la Medición y Control de procesos!

Productos de Temperatura

DTG-RTD100
La nueva serie de termómetros DTG–RTD100 de OMEGA cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316 resistente que está diseñada especialmente para aplicaciones de lavado, sanitarias y marinas. La gran pantalla LCD con retroiluminación incorpora grandes dígitos de 25 mm (1") y un gráfico de barras de 25 segmentos que permite una fácil lectura a distancias de hasta 10,7 m.
Desde €380,00
Detalles
Soporte

800 900 532