Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Cable termopar de extensión multipar

Series 4(*)X, 8(*)X, 12(*)X,16(*)X, 20(*)X y 24(*)X

Cable termopar de extensión multipar | Series 4(*)X, 8(*)X, 12(*)X,16(*)X, 20(*)X y 24(*)X

Cable termopar de extensión multipar

CE
  • Cable termopar de extensión multipar disponible con codigo IEC o ANSI
  • Pares de hilos trenzados de forma individual
  • Pares individuales se numeran 1-1, 2-2 etc
Alambres: termopar, RTD, termistor y conexión - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el cable termopar.

Los tipos de cable de extensión termopar comunes se integran en cables multipar estándar. Cada conductor está protegido con una cubierta de polivinilo de 0,38 mm de grosor nominal y los pares están trenzados de forma individual. A continuación, se coloca cinta de mylar clara alrededor del haz de pares trenzados. Un cable de drenaje sólido de cobre estañado se coloca por encima del haz, el cual está cubierto con cinta mylar con soporte de aluminio que sirve de protección electrostática. El cable de drenaje proporciona una sencilla terminación mecánica para la protección. A continuación, el cable se envuelve con una cubierta de polivinilo de aproximadamente 1,1 mm de grosor.
Como característica adicional, cada cable estándar contiene un cable adicional con cobre estañado sólido recubierto de polivinilo para utilizar como conexión a tierra o para completar un circuito de comunicación o de señal. Los cables estándar tienen un código de colores. Los pares individuales están marcados como 1-1, 2-2, etc., para identificarlos fácilmente. El aislamiento podrá soportar temperaturas de hasta 105 ºC.

Pedidos especiales
El cable de extensión multipar puede solicitarse con aislamiento para cumplir con sus requisitos para la instalación. Consulte a nuestro Departamento de Ventas para obtener información sobre precios y cantidad.
Precios de los multipares
Los multipares pueden adquirirse en cualquier cantidad (longitud mínima de 7,5 m).
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Cable multipar de termopar con código de colores IEC, precio por bobina
Tipo K
  
16KIX24SPP-10M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
16 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 10 metros.
  
20KIX24SPP-10M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
20 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 10 metros.
  
20KIX24SPP-20M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
20 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 20 metros.
  
4KIX24SPP-10M
190.37
Stock: En stock
 
14 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 10 metros.
  
4KIX24SPP-20M
286.77
Stock: En stock
 
14 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 20 metros.
Cable multipar de termopar con código de colores IEC, precio por bobina
Tipo J
  
12JIX24SPP-100M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
12 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 100 metros.
  
12JIX24SPP-10M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
12 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 10 metros.
  
12JIX24SPP-20M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
12 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 20 metros.
  
12JIX24SPP-50M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
12 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 50 metros.
  
4JIX24SPP-10M
91.76
Stock: En stock
 
4 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 10 metros.
  
4JIX24SPP-20M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
4 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 20 metros.
Cable multipar de termopar con código de colores IEC, precio por bobina
Tipo T
  
8TIX24SPP-100M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
8 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 100 metros.
  
8TIX24SPP-10M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
8 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 10 metros.
  
8TIX24SPP-20M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
8 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 20 metros.
  
8TIX24SPP-50M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
8 pares de cable trenzado de 7x0,2mm con aislamiento de polivinilo. Longitud de 50 metros.
Cable de termopar multipar codificado por colores ANSI, precio por pie
Tipo K
  
2KX24SPP
3.58
Stock: 1 semana
 
2 pares de cable de extensión tipo K de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
4KX20PP
5.63
Stock: 5 semanas
 
4 pares de cable de extensión tipo K de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
4KX24SPP
5.21
Stock: En stock
 
4 pares de cable de extensión tipo K de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
8KX20PP
9.46
Stock: 5 semanas
 
8 pares de cable de extensión tipo K de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
8KX24SPP
8.76
Stock: 5 semanas
 
8 pares de cable de extensión tipo K de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Click to expand/minimize a list of what others bought with the12KX20PP
12KX20PP
15.94
Stock: 1 semana
 
12 pares de cable de extensión tipo K de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Click to expand/minimize a list of what others bought with the12KX24SPP
12KX24SPP
14.72
Stock: 7 semanas
 
12 pares de cable de extensión tipo K de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
16KX20PP
24.80
Stock: 1 semana
 
16 pares de cable de extensión tipo K de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Click to expand/minimize a list of what others bought with the16KX24SPP
16KX24SPP
21.08
Stock: 7 semanas
 
16 pares de cable de extensión tipo K de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
20KX20PP
34.19
Stock: 1 semana
 
20 pares de cable de extensión tipo K de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Click to expand/minimize a list of what others bought with the20KX24SPP
20KX24SPP
28.67
Stock: 1 semana
 
20 pares de cable de extensión tipo K de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Click to expand/minimize a list of what others bought with the24KX20PP
24KX20PP
36.86
Stock: 7 semanas
 
24 pares de cable de extensión tipo K de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Click to expand/minimize a list of what others bought with the24KX24SPP
24KX24SPP
31.36
Stock: 1 semana
 
24 pares de cable de extensión tipo K de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Cable de termopar multipar codificado por colores ANSI, precio por pie
Tipo J
  
4JX20PP
4.09
Stock: 1 semana
 
4 pares de cable de extensión tipo J de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
4JX24SPP
3.38
Stock: 1 semana
 
4 pares de cable de extensión tipo J de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
8JX20PP
5.63
Stock: 1 semana
 
8 pares de cable de extensión tipo J de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
8JX24SPP
5.21
Stock: 1 semana
 
8 pares de cable de extensión tipo J de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
12JX20PP
8.76
Stock: 7 semanas
 
12 pares de cable de extensión tipo J de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
12JX24SPP
8.18
Stock: En stock
 
12 pares de cable de extensión tipo J de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
16JX20PP
13.45
Stock: 1 semana
 
16 pares de cable de extensión tipo J de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
16JX24SPP
9.98
Stock: 7 semanas
 
16 pares de cable de extensión tipo J de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
20JX20PP
16.25
Stock: 1 semana
 
20 pares de cable de extensión tipo J de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
20JX24SPP
12.06
Stock: 1 semana
 
20 pares de cable de extensión tipo J de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
24JX20PP
21.14
Stock: 1 semana
 
24 pares de cable de extensión tipo J de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
24JX24SPP
17.27
Stock: 1 semana
 
24 pares de cable de extensión tipo J de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Cable de termopar multipar codificado por colores ANSI, precio por pie
Tipo T
  
4TX20PP
3.65
Stock: 7 semanas
 
4 pares de cable de extensión tipo T de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
4TX24SPP
3.08
Stock: 1 semana
 
4 pares de cable de extensión tipo T de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
8TX20PP
5.28
Stock: 1 semana
 
8 pares de cable de extensión tipo T de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
8TX24SPP
4.71
Stock: 1 semana
 
8 pares de cable de extensión tipo T de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
12TX20PP
8.37
Stock: 7 semanas
 
12 pares de cable de extensión tipo T de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
12TX24SPP
7.81
Stock: 1 semana
 
12 pares de cable de extensión tipo T de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
16TX20PP
11.06
Stock: 7 semanas
 
16 pares de cable de extensión tipo T de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
16TX24SPP
9.44
Stock: 1 semana
 
16 pares de cable de extensión tipo T de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
20TX20PP
12.81
Stock: 1 semana
 
20 pares de cable de extensión tipo T de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
20TX24SPP
11.55
Stock: 1 semana
 
20 pares de cable de extensión tipo T de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Click to expand/minimize a list of what others bought with the24TX20PP
24TX20PP
16.24
Stock: 1 semana
 
24 pares de cable de extensión tipo T de 0,8 mm de diámetro con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
  
24TX24SPP
15.35
Stock: 1 semana
 
24 pares de cable de extensión tipo T de grado 7/0,2 mm con aislamiento de polivinilo. Precio por pie
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Número de pares (Trenzado) Seleccione:
4 para 4 pares
8 para 8 pares
12 para 12 pares
16 para 16 pares
20 para 20 pares
24 para 24 pares

(2) Tipo de termopar Seleccione:
KX para tipo K y colores ANSI
JX para tipo J y colores ANSI
TX para tipo T y colores ANSI

(3) Tipo de calibre/diámetro Seleccione:
20 para diámetro solido de 0.8mm (20 AWG)
24S para trenzados de 7/0.2mm(24 AWG)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.