Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas termopar de superficie

Sondas de termopares de superficie serie 88000

Sondas de termopares de superficie | Sondas de termopares de superficie serie 88000

Sondas de termopares de superficie

CE
  • Disponible con calibraciones K y E
  • Sondas diseñadas con frenos para redución la flexión debida al movimiento de la superficie
  • Temperatura de superficie máxima de 250°C
  • Contrucciones con cabezas rectas, angulo recto y giratorias
  • La velocida de la superficie no tiene que superar los 90m/s (en modelos seleccionados)
  • Adaptadores TAS no incluidos.
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Haga click si quiere saber mas sobre termopares.

Estas sondas de termopar estilo bloque de superfice tienen una construcción única que los hace ideales para medir la temperatura en movimiento, rotación o superficies estacionarias. Estas sondas de la serie 88000 se utilizan ampliamente en las siguientes industrias: papel, fibra, impresión, hierro y acero. Los modelos son availabel para superficies planas y curvas se mueven.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Sonda termopar tipo K, con cable color verde (IEC) y conector
  
88220K-IEC
234.87
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, para rodillo de diametro de 100 a 500mm. 250°C
  
98220K-IEC
269.69
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, para rodillo de diametro de 100 a 500mm. 250°C con cabeza giratoria
  
88221K-IEC
215.56
Stock: 6 semanas
 
Tipo K para medir superficies en movimiento o rotando hasta 90m/min. max 250°C.
  
98221K-IEC
242.30
Stock: 6 semanas
 
Tipo K para medir superficies en movimiento o rotando hasta 90m/min. max 250°C.con cabeza giratoria
  
88222K-IEC
204.09
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, con cabeza en configuración longitud, ángulo recto ideal para medir superficies en rotación. 250°C.
  
88223K-IEC
215.56
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, con cabeza en configuración ancho, ángulo recto ideal para medir superficies en rotación. 250°C.
  
88224K-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 100 a 150mm, 30m/min 250°C max.
  
88226K-IEC
230.62
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 152 a 300mm, 61m/min 250°C max.
  
98226K-IEC
248.30
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 152 a 300mm, 61m/min 250°C max. con cabeza giratoria
  
88227K-IEC
207.85
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, para superficies en movimiento con frenos para limitar la flexión de la sonda, deslizadores PFA para superficies de metal y plástico. 61m/min. 250°C max.
  
98227K-IEC
242.30
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, para superficies en movimiento con frenos para limitar la flexión de la sonda, deslizadores PFA para superficies de metal y plástico. 61m/min. 250°C max. con cabeza rotatoria
Sonda termopar tipo K, con cable color amarillo (ANSI) y conector
  
88220K
230.62
Stock: En stock
 
Tipo K, para rodillo de diametro de 100 a 500mm. 250°C
  
98220K
269.69
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, para rodillo de diametro de 100 a 500mm. 250°C con cabeza giratoria
  
88221K
207.85
Stock: 6 semanas
 
Tipo K para medir superficies en movimiento o rotando hasta 90m/min. max 250°C.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98221K
98221K
242.30
Stock: 6 semanas
 
Tipo K para medir superficies en movimiento o rotando hasta 90m/min. max 250°C.con cabeza giratoria
  
88222K
207.85
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, con cabeza en configuración longitud, ángulo recto ideal para medir superficies en rotación. 250°C.
  
88223K
207.85
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, con cabeza en configuración ancho, ángulo recto ideal para medir superficies en rotación. 250°C.
  
88224K
207.85
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 100 a 150m, 30m/min 250°C max.
  
88225K
243.57
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 300 a 580m, 30m/min 250°C max.
  
98225K
269.69
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 300 a 580m, 30m/min 250°C max. con cabeza giratoria
  
88226K
230.62
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 152 a 300mm, 61m/min 250°C max.
  
98226K
274.32
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 152 a 300mm, 61m/min 250°C max. con cabeza giratoria
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88227K
88227K
204.08
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, para superficies en movimiento con frenos para limitar la flexión de la sonda, deslizadores PFA para superficies de metal y plástico. 61m/min. 250°C max.
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98227K
98227K
255.92
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, para superficies en movimiento con frenos para limitar la flexión de la sonda, deslizadores PFA para superficies de metal y plástico. 61m/min. 250°C max. con cabeza giratoria
Sonda termopar tipo E. Con cables de colores IEC y ANSI (morado) y conector
  
88220E
243.23
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, para medir rodillos de 100 a 500mm de diametro. 250°C.
  
98220E
274.32
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, para medir rodillos de 100 a 500mm de diametro. 250°C. con cabeza giratoria
  
88221E
211.62
Stock: 6 semanas
 
Tipo E. Ideal para medir superficies planas y suaves quietas o en movimiento. Tanto superficies metálicas como plásticas. 250°C
  
98221E
250.99
Stock: 6 semanas
 
Tipo E. Ideal para medir superficies planas y suaves quietas o en movimiento. Tanto superficies metálicas como plásticas. 250°C con cabeza giratoria
  
88222E
219.47
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, con cabeza en configuración longitud, ángulo recto ideal para medir superficies en rotación. 250°C.
  
88223E
215.55
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, con cabeza en configuración ancho, ángulo recto ideal para medir superficies en rotación. 250°C.
  
88224E
211.39
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 100 a 150m, 30m/min 250°C max.
  
88225E
238.88
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 300 a 580m, 30m/min 250°C max.
  
98225E
274.32
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 300 a 580m, 30m/min 250°C max. con cabeza giratoria
  
88226E
238.88
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 152 a 300mm, 61m/min 250°C max.
  
98226E
264.82
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, sonda en ángulo recto para superficies en rotación de diametro 152 a 300mm, 61m/min 250°C max. con cabeza giratoria
  
88227E
211.39
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, para superficies en movimiento con frenos para limitar la flexión de la sonda, deslizadores PFA para superficies de metal y plástico. 61m/min. 250°C max.
  
98227E
250.99
Stock: 6 semanas
 
Tipo E, para superficies en movimiento con frenos para limitar la flexión de la sonda, deslizadores PFA para superficies de metal y plástico. 61m/min. 250°C max. con cabeza giratoria
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Los elementos de repuesto se suministran gratuitamente, para elementos adicionales usar el siguiente código en la orden 88221K-RE
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.