Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas termopar de superficie e inserción

Series 88000

Sondas de superficie y inserción | Series 88000

Sondas de superficie y inserción

117,38 88308K-IEC

CE
  • Version de ángulo recto y plano
  • Termopares tipo K y E
  • Sondas para superficies pequeñas
  • Diseño de punta aflilada, ideal para medir materiales blandos, semi-congelados, plásticos y cauchos
  • Adaptadores TAS no incluidos.
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Sonda micro-sensor modelo 88008(*)-IEC
Sonda micro-sensor , diseñado para mediciones precisas de pequeñas áreas de superficie, tales como transistores y circuitos integrados. Superficie de contacto pequeña de 1,0 x 3,0 mm para una respuesta rápida. Temperatura máxima de la superficie de 400 ° C. Nota: elemento no reemplazable.

Sonda tipo cuerpo delgado modelo 88009(*)-IEC
Sonda tipo de cuerpo delgado diseñada para medir la superficie de la parte inferior de huecos o ranuras, como un calentador de placas. Temperatura máxima de servicio de 260 ° C. Nota: elemento no reemplazable.
Sonda compacta de respuesta rápida con muelle modelo 88013(*)-IEC
Sonda de respuesta rápida con muelle, para mediciones hasta 815 ° C. La superficie hecha de acero inoxidable. 4,75 mm de diámetro. No está diseñado para la exposición prolongada a altas temperaturas. Nota: elemento no reemplazable.
Versión de ángulo recto de 88013
modelo 88014(*)-IEC
Versión de ángulo recto del 88013. Punta de la sonda compacta para respuesta rápida, para mediciones hasta 815 ° C La superficie hecha de acero inoxidable. 4,75 mm de diámetro. No está diseñado para la exposición prolongada a altas temperaturas. Nota: elemento no reemplazable.
Versión modelo 88104(*)-IEC
Versión de ángulo recto del 88008, con diseño de resorte lateral único y superficie de contacto pequeña. Temperatura máxima de la superficie 400 ° C. Nota: elemento no reemplazable.
Modelo 88301(*)-IEC modelo 88301(*)-IEC
Adecuado para la medición de las temperaturas internas de materiales semi-sólidos, tales como cauchos, plásticos, arcilla, así como para la medición de líquidos. Cubierta cónica de acero inoxidable con temperatura de servicio máx de 480 ° C. Nota: elemento no reemplazable.
modelo 88305(*)-IEC modelo 88305(*)-IEC
Medir temperaturas de aire en movimiento, con una protección perforada para el termopar, que hace que tenga una respuesta en 0,5 a 20 segundos dependiendo del flujo de aire. Temperatura máxima de servicio 480 ° C. Nota: elemento no reemplazable.
modelo 88306(*)-IEC modelo 88306(*)-IEC
Diseño de punta estrecha, ideal para la medición de material blando y semi-congelado, plásticos y gomas fundidas. 100 mm de la vaina, con tiempo de respuesta de 6 a 20s. Temperatura máxima de servicio de 500 ° C Nota: elemento no reemplazable.
modelo 88307(*)-IEC modelo 88307(*)-IEC
Versión mas larga 88306, con vaina de 300mm.
Nota: elemento no reemplazable.
Specially Designed Fine Hypodermic Needle Probe modelo 88308(*)-IEC
Sonda con diseño de hipodérmica fina para no influir en las áreas próximas a la medida. Tiempo de respuesta de 6 a 20s. Temperatura máxima de servicio 205°C.
Nota: elemento no reemplazable.

*Especifique la calibración: K: CHROMEGA™-ALOMEGA™ E: CHROMEGA-Constantan

Toda la serie de sondas 88000 se suministras con cable retractil (de 1.5m) y un conector submini.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
88008
88008K-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo K, pequeña superficie de contacto de 1 x 3 mm, la temperatura máxima de la superficie 400C.
88008E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, pequeña superficie de contacto de 1 x 3 mm, la temperatura máxima de la superficie 400C.
88104
88104K-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo K, versión en ángulo recto de la 88008
88104K-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo K, versión en ángulo recto de la 88008
88104E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, versión en ángulo recto de la 88008
88013
88013K-IEC
218.43
Stock: 5 semanas
 
Tipo K, punta compacta, 4,75 mm de diámetro de la punta, 815°C.
88013E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, punta compacta, 4,75 mm de diámetro de la punta, 815°C.
88014
88014K-IEC
224.56
Stock: 5 semanas
 
Tipo K, versión en ángulo recto del modelo 88013
88014E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, versión en ángulo recto de modelo 88013
88305
88305K-IEC
125.92
Stock: 4 semanas
 
Tipo K, sonda de aire con vaina perforada para proteger el termopar mientras que permite que el aire pase a través, temperatura máxima 480°C
88305E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, sonda de aire con vaina perforada para proteger el termopar mientras que permite que el aire pase a través, temperatura máxima 480°C
88306
88306K-IEC
156.76
Stock: 4 semanas
 
Tipo K, punta afilada, vaina de 100 mm, 500 °C
88306E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, punta afilada, vaina de 100 mm, 500 °C
88307
88307K-IEC
140.46
Stock: 4 semanas
 
Tipo K, punta afilada, vaina de 300 mm, 500 °C
88307E-IEC
141.30
Stock: 4 semanas
 
Tipo E, punta afilada, vaina de 300 mm, 500 °C
88301
88301K-IEC
140.46
Stock: 1 semana
 
Tipo K, punta afilada, vaina de 75 mm de vaina, 480 °C
88301E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, punta afilada, vaina de 75 mm de vaina, 480 °C
88308
88308K-IEC
117.38
Stock: 7 semanas
 
Tipo K, sonda de aguja hipodérmica, 38 mm de vaina, 205 °C
88308E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, sonda de aguja hipodérmica, 38 mm de vaina, 205 °C
88009
88009K-IEC
204.90
Stock: 6 semanas
 
Tipo K, cuerpo delgado, 260 °C
88009E-IEC
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tipo E, cuerpo delgado, 260 °C
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Todas las sondas de la serie 88000 se suministran con cable retráctil (se expande a 1,5 m) y conector macho subminiatura.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.