Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Termopares de penetración con punta hipodérmica. Modelos 88310K y 88310E

Serie 88310(*)

Termopares de penetración con punta hipodérmica. Modelos 88310K y 88310E | Serie 88310(*)

88,60 88310K

  • Termopares disponibles en calibraciones E y K
  • Cables retráctiles de 1.5m de longitud
  • Se suministra con conector
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Esta sonda presenta una punta hipodérmica de perfil bajo y cómoda asa para la penetración de profundidad corta de materiales blandos como goma. Se suministra con unión a tierra, de 300 mm (1 ') y cable retráctil (que se extiende hasta 1.5 m (5')) y un conector macho subminiatura son estándar. El mango está calificado hasta a 162°C.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
88310E
91,89
Stock: 7 semanas
 
Sonda de penetración tipo E
88310K
88,60
Stock: 1 semana
 
Sonda de penetración tipo K
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.