Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas de termopar magnéticas

Series 88401

Sondas termopar magnéticas | Series 88401

Sondas termopar magnéticas

CE
  • Sondas de termopar magnéticas para un emplazamiento rápido para mediciones de temperatura de contacto en tuberías, conductos, etc
  • Modelo 88401 (foto izquierda) mide hasta 250 °C (480 °F)
  • Modelo 88402 (foto derecha) mide hasta 400 °C (750 °F)
  • Tamaño relativamente reducido, permite su uso en espacios reducidos
  • 88401 dimensiones: 19 mm (0,75") x 27 mm (1,06") x 19 mm (0,75")
  • 88402 dimensiones: 9,5 mm (0,38") x16 mm (0,63") x 38 mm (1,5 ")
  • Reutilizar una y otra vez
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termopar.

Las Sondas de termopar magnéticas son adecuadas para el contacto a largo plazo. Requieren 10 minutos para alcanzar la temperatura total de la superficie. La 88401 utiliza un cable conductor aislado de PFA y está clasificada para una temperatura máxima de superficie de 250 °C (480 °F). La 88402 utiliza un cable conductor aislado de fibra de vidrio "GG" y está clasificada para una temperatura máxima de servicio de 400 °C (752 °F). Ambos sensores incluyen un conector SMPW y un adaptador TAS.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K
88401K
231,65
Stock: En stock
 
Termopar magnético tipo K, temp. máx 250°C (480°F)
  
88401E
231,65
Stock: 1 semana
 
Termopar magnético tipo E, temp. máx 250°C (480°F)
  
88401K-RE
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Elemento intercambiable tipo K para el modelo 88401K
  
88401E-RE
€44,52
Stock: 6 semanas
 
Elemento intercambiable tipo E para el modelo 88401E
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88402K
88402K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Termopar magnético tipo K, temp. máx 250°C (480°F)
  
88402E
258,51
Stock: 6 semanas
 
Termopar magnético tipo E, temp. máx 250°C (480°F)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con adaptador TAS de transición de macho de pin plano a macho de pin redondo.
Las sondas 88401 incluyen un elemento reemplazable. Debido al diseño de la 88402, el elemento no es reemplazable.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.