Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Serie PLATINUM de controladores de temperatura y proceso

CNPt_Series

Controladores de temperatura y proceso con control PID | CNPt_Series
¡Nuevo!

Controladores de temperatura y proceso con control PID

CE RoHS
  • Alto rendimiento (20 ejemplos/segundo), alta precisión.
  • Extremadamente versátil, uso fácil e intuitivo.
  • Control completo Autotune PID y Fuzzy Logic.
  • Hasta 99 programas con 16 rampas y mesetas.
  • No jumpers para configurar, menú completamente configurable.
  • Comunicaciones estándar USB en todos los modelos.
  • Certificado CE, UL y cUL.
Controladores de temperatura y proceso y dispositivos de conmutación de potencia - Ver productos relacionados

Descripción

La serie PLATINUM es una familia de controladores PID basados en microprocesadores, la cual ofrece una flexibilidad inigualable en procesos de medición. Al mismo tiempo que es extremadamente poderosa y versátil, ha sido diseñada para ser fácil de configurar y usar. El reconocimiento de configuración de hardware automático, elimina la necesidad de jumpers y permite al firmware simplificarse automáticamente, eliminando todas las opciones de menú no aplicables a la configuración especifica. Modelos disponibles en tamaños DIN 1⁄32, 1⁄16, y 1⁄8, el DIN1⁄16 y 1⁄8 pueden ser configurados con pantalla doble.



Cada unidad permite al usuario seleccionar el tipo de entrada entre 9 tipos de termopares (J, K, T, E, R, S, B, C, and N), RTDs Platinum (100, 500, o 1000 Ω, con curvas de 385, 392, o 3916) termistores (2250 Ω, 5K Ω y 10K Ω), voltaje DC o corriente DC. Las entradas bidireccionales de voltaje o corriente son completamente escalables para encajar todas las unidades de ingeniería. Además, posee una unidad decimal seleccionable, la cual es perfecta para usos en presión, caudal u otras entradas de proceso.

El control puede ser logrado usando modo on/off, PID o heat/cool. El control PID puede ser optimizado con la característica autotune; además, la Fuzzy Logic adaptable permite al algoritmo PID estar continuamente optimizado. El instrumento ofrece hasta 16 segmentos de rampas y mesetas por cada programa de rampa y meseta, con acciones de evento auxiliares disponibles para cada segmento. Hasta 99 programas rampa/meseta pueden ser creados y la posibilidad de cambiar de un programa a otro ofrece una flexibilidad inigualable. Múltiples alarmas pueden ser configuradas (alta, baja, alta/baja y banda), de desviación o absolutas.

Las características de la serie Platinum incluyen una gran pantalla, con LEDs de 9 segmentos, tres colores programable, con la posibilidad de cambiar de color y/o cambiar las salidas designadas cada vez que se active la señal de alarma. Varias configuraciones de salida son programables: relés mecánicos, SSR, pulso DC y salida analógicas de voltaje o corriente. Cada unidad viene con comunicaciones Standard USB para actualizaciones del firmware, manejar la configuración y transferir datos. Comunicación Ethernet (sólo para modelos DIN 1⁄16 y DIN 1⁄8) y RS232/RS485 disponibles. La salida analógica es completamente escalable y puede ser configurada para control proporcional o para retransmisión. La fuente de alimentación acepta voltajes de 90 a 240V. La opción de voltaje bajo permite 24Vac o 12 a 36Vdc.Características adicionales que normalmente sólo se encuentran en controladores más caros conviertan a esta serie en el producto más potente en el mercado de su clase. Algunas de estas características adicionales son: setpoint remoto para set-ups de control en cascada, funcionalidad de alarma alta-alta/baja-baja, latch reset externo, programa de inicialización externo de rampa y meseta, combinación del modo de control caliente/frío, configuración salvable y transferible y password para protección de la configuración.

Comunicaciones Ethernet y Serie integradas
La comunicación opcional “embedded Ethernet” en los modelos DIN 1/16 y 1/8, permite a las unidades conectarse directamente a una red Ethernet y transmitir la información en paquetes TCP/IP, o a un servidor Web a través de LAN o Internet. Las comunicaciones serie son también configurables como RS232 o RS485 con comandos ASCII o MODBUS directos. Los tres tipos de interface de comunicación pueden ser instalados y activados simultáneamente.

Comparación de las características de la Serie de controladores Platinum con otros controladores PID

ESPECIFICACIONES
ENTRADAS
Tipos de Entradas: Termopar, RTD, voltaje de proceso, intensidad de proceso
Entrada de corriente: 4 a 20 mA, 0 a 24 mA escalable
Entrada de Voltaje: -100 a 100 mV, -1 a 1 V, -10 a 10 Vdc escalable
Entrada termopar (ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Entrada RTD (ITS 90): 100/500/1000 Ω sensor Pt, 2-, 3- o 4-hilos;curvas 0.00385, 0.00392 (sólo 100 Ω), o 0.003916 (sólo 100 Ω)
Entrada termopar: 2252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
Configuración: Diferencial
Polaridad: Bipolar
Precisión: Ver tabla completa más abajo
Resolución: 0.1° temperatura; 10 µV proceso
Impedancia de entrada:
    Voltaje de proceso: 10M Ω para ±100 mV, 1M Ω para otros rangos de voltaje
    Corriente de proceso: 5 Ω
    Termopar: 10k Ω max.
    Entrada auxiliar (Setpoint remoto): 3.5k Ω para 0-10 V, 50k Ω para 0-1 V, 50 Ω para corriente
Estabilidad ante la temperatura:
    RTD: 0.04°C/°C
    Termopar @ 25°C: 0.05°C/°C (compensación de union fría)
    Proceso: 50 ppm/°C
A/D Conversión: 24-bit sigma delta
Frecuencia de lectura: 20 muestras por segundo
Filtro digital: Programable desde 0.05 segundos (filter = 1) a 6.4 segundos (filtro = 128)
CMRR: 120 dB
Excitación: Firmware seleccionable (no jumpers para configurar) a 5, 10, 12, y 24 Vdc @ 25 mA (12V máximo para unidades con alimentación DC)
Ajustes de setpoint: desde -9999 a +9999
Warm-Up a precision indicada: 30 mins

MODOS DE CONTROL
Acción: Inversa (heat), directa (cool), o heat/cool
Auto-Tune: Iniciada por operador desde el panel frontal
Tune adaptable: Seleccionable por el usuario; fuzzy logic optimización continua del PID
Modos de control: ON/OFF o los siguientes modos de control proporcional tiempo/amplitud; seleccionable manual o automático PID, proporcional, proporcional con integral, proporcional con derivativo
Ciclo de tiempo: 0.1 a 199 segundos
Rampa y meseta: Hasta 99 programas de rampa y meseta, hasta 8 segmentos de rampa y 8 de meseta individualmente seleccionables por programa.
tiempos de segmentos de rampa y meseta: 00.00 a 99.59 (HH:MM) o 00.00 a 99.59 (MM:SS)

SALIDAS DE CONTROL
Salida analógica: Non-isolated, Proporcional 0 a 10 Vdc o 0 a 20 mA; 500 Ω max; programable para control o retransmisión; precision es 0.1% a escala complete
Pulso DC: Non-isolated; 10 Vdc a 20 mA
Relé SPST: Polo simple, relé mecánico throw simple, 250 Vac a 30 Vdc @ 3 A (carga resistiva)
Relé SPDT: Polo simple, relé mecánico throw doble, 250 Vac a 30 Vdc @ 3 A (carga resistiva)
SSR: 20 a 265 Vac @ 0.05 a 0.5 A (carga resistiva); continuo
Salida analógica aislada programable por el usuario a: 0 a 5V, 0 a 10V, 4 a 20mA o 0 a 24mA

COMUNICACIONES (USB STANDARD, OPCIONAL SERIAL Y ETHERNET)
Conexión:
    USB: Female micro-USB
    Ethernet: Estándar RJ45
    Serial: Terminales atornilladas
USB: USB 2.0 cliente o servidor
Ethernet Standards Compliance: IEEE 802.3 10/100 Base-T autoswitching, TCP/IP, ARP, HTTPGET
Serial: Software seleccionable RS232 o RS485; programable 1200 a 115.2 K baud
Protocolos: Omega ASCII, Modbus® ASCII/RTU

ISOLATION
Power a Input/Output: 2300 Vac por 1 min test; 1500 Vac por 1 min test (low voltage/power option)
Power a salidas Relé/SSR: 2300 Vac por 1 min test
Relé/SSR a salidas Relé/SSR: 2300 Vac por 1 min test
RS232/RS485 a Inputs/Outputs: 500 Vac por 1 min test

Approvaciones: UL, cUL, CE; RoHS compliant.


Input Type Description Range Accuracy
Process Process Voltage ±100 mV, ±1, ±10 Vdc 0.03% FS
Process Current Scalable within 0 to 24 mA 0.03% FS
Thermocouple J
Iron-Constantan
-210 to 1200°C (-346 to 2192°F) 0.4°C (0.7°F)
K
Chromel-Alumel
-270 to -160°C (-454 to -256°F)
-160 to 1372°C (-256 to 2502°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
T
Copper-Constantan
-270 to -190°C (-454 to -310°F)
-190 to 400°C (-310 to 752°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
E
Chromel-Constantan
-270 to -220°C (-454 to -364°F)
-220 to 1000°C (-364 to 1832°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 to 40°C (-58 to 104°F)
40 to 1788°C (104 to 3250°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 to 100°C (-58 to 212°F)
100 to 1768°C (212 to 3214°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 to 640°C (212 to 1184°F)
640 to 1820°C (1184 to 3308°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
C
5%Re-W/26%Re-W
0 to 2320°C (32 to 4208°F) 0.4°C (0.7°F)
N
Nicrosil-Nisil
-250 to -100°C (-418 to -148°F)
-100 to 1300°C (-148 to 2372°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 to 850°C (-328 to 1562°F) 0.3°C (0.7°F)
Pt, 0.003916, 100 Ω -200 to 660°C (-328 to 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
Pt, 0.00392, 100 Ω -200 to 660°C (-328 to 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
Thermistor 2252 Ω -40 to 120°C (-40 to 248°F) 0.2°C (0.35°F)
5k Ω -30 to 140°C (-22 to 284°F) 0.2°C (0.35°F)
10k Ω -20 to 150°C (-4 to 302°F) 0.2°C (0.35°F)

Los números de referencia que aparecen posteriormente, son sólo ejemplos. Muchas más configuraciones son ofrecidas y pueden ser construidas mediante la sección Referencia del Fabricante que aparece al final de esta página.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
  
CN32PT-220 Star
199.00
Stock: En stock
RoHS compliant
Controlador DIN 1/32 DIN con 2 salidas SSR
  
CN32PT-440-DC Star
221.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/32 DIN con 2 salidas pulso DC, alimentado a 10-36 Vdc
  
CN32PT-224-C24 Star
285.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/32 DIN con 2 salidas SSR, 1 salida pulso DC, y comunicación serie RS232 / RS485
  
CN16PT-330 Star
231.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/16 DIN con 2 salidas de relés mecánicos SPDT
  
CN16DPT-305-EIP-DC Star
344.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/16 DIN con dos pantallas, una salida de relé mecánico SPDT, una analógica y comunicación Ethernet, alimentado a 10-36 Vdc
  
CN16DPT-144-EIP Star
348.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/16 DIN con dos pantallas, una salida de relé mecánico SPDT, dos pulsos DC y comunicación Ethernet
  
CN8PT-305-DC Star
289.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/8 con 1 salida relé mecánico SPDT y 1 salida analógica,alimentado a 10-36 Vdc
  
CN8PT-330-EIP-DC Star
353.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/8 DIN con 2 salidas de relés mecánicos SPDT y comunicaciones Ethernet, alimentado a 10-36 Vdc
  
CN8DPT-145-C24-EIP Star
445.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Controlador DIN 1/8 con doble pantalla, 1 relé mecánico SPST, 1 salida de pulso DC, 1 salida anlógica y comunicaciones RS232 / RS485 y Ethernet
Accesorios
  
PT-USB-ADAPTER Star
6.60
Stock: 1 semana
RoHS compliancy undetermined
Adaptador de USB estándar a micro USB
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE Star
14.25
Stock: 1 semana
RoHS compliancy undetermined
Adaptador USB micro a cable estándar con conector de montaje en panel USB Micro to Standard Cable with Panel Mount Connector
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual de operador descargable y manual para comienzo rápido. El iLog software gratuito está disponible para ser descargado y poder grabar la información en el ordenador desde cualquier canal de comunicaciones instalado.

todas las unidades vienen con comunicación USB estándar, sin embargo, la opción de comunicación Ethernet no está disponible en modelos DIN 1/32.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) DIN Tamaño / Display Seleccione:
32PT para 1/32 DIN Single Display
16PT para 1/16 DIN Single Display
16DPT para 1/16 DIN Dual Display
8PT para 1/8 DIN Single Display
8DPT para 1/8 DIN Dual Display

(2) Configuración de la salida Seleccione:
-330 para 2 Salidas de relés mecánicos SPDT
-220 para 2 Salida Solid State Relay
-304 para 1 Relé mecánico SPDT y 1 salida de pulso DC
-305 para 1 Relé mecánico SPDT y 1 salida analógica
-440 para 2 salidas de pulso DC
-224 para 2 Solid State Relay y 1 salida de pulso DC
-225 para 2 Solid State Relay y 1 salida anlógica
-144 para 1 Relé mecánico SPST y 2 salidas de puslo DC
-145 para 1 SPST y 1 salida de pulso DC y 1 salida analógica
-444 para 3 salidas de pulso DC
-445 para 2 salidas de pulso DC y 1 salida analógica
-006 para Salida analógica aislada
-776 para 2 salidas de pulso y una salida analógica aislada

(3) Comunicación serie Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para No instalada
-C24 para comunicaciones RS232 / RS485

(4) comunicaciones Ethernet Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para No instaladas
-EIP para comunicaciones Ethernet y servidor Web (no disponible en modelos DIN 1/32)

(5) Fuente de alimentación Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para estándar de 90 a 240 Vac
-DC para de 12 a 36 Vdc
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos

Manuales del productos:

Descargar PLATINUM Series Reguladores de temperatura y proceso
Descargar QUICK Start - PLATINUM Series Reguladores de temperatura y proceso
Descargar Platinum Series Temperature & Process Controllers
Descargar Quick Start Platinum Series Temperature & Process Controllers User Manual