Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Descatalogado

Serie DRTB

DRTB - Descatalogado | Serie DRTB

DRTB - Descatalogado

CE
  • Este modelo ya no está disponible, por favor revise nuestra gama aquí para una alternativa posible.

Descripción

Este modelo ya no está disponible, por favor revise nuestra gama aquí para una alternativa posible.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
DRTB-K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Bloque de terminales de termopar, tipo K
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
€265.52
Stock: En stock
 
registrador de datos y termómetro de alta precisión y entrada doble con interfaz RS232C y software
  
DRTB-RAIL-3575-1
€5.72
Stock: 1 semana
 
Carril DIN de 35 mm x 7,5 mm, ranurado, longitud 1 m
  
DRTB-RAIL-3515-1
€8.42
Stock: 1 semana
 
Carril DIN de 35 mm x 15 mm, ranurado, longitud 1 m
  
T-BLK-EB-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Soporte extremo de bloque de terminales, paquete de 10
  
RECKIM300-10
31.69
Stock: 6 semanas
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 0,3 m, con dos clavijas de termopar mini. IEC-Verde
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECK1-10
RECK1-10
€32.32
Stock: En stock
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 0,3 m, con dos clavijas de termopar mini. ANSI-Amarillo
  
RECKIM1200-10
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 1,2 m, con dos enchufes de termopar mini. IEC - Verde
  
RECK4-10
€58.66
Stock: 6 semanas
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 1,2 m, con dos enchufes de termopar mini. ANSI - Amarillo
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.