Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Cable de calidad extensión para termpoares tipo E

EXTT-E, EXPP-E y EXFF-E

Cable de calidad extensión para termpoares tipo E | EXTT-E, EXPP-E y EXFF-E

Cable de calidad extensión para termpoares tipo E

160,74 EXTT-E-16-25

CE
  • High Quality Type "E" Thermocouple Extension Grade Wire
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation, Wire Gage, & Length
Alambres: termopar, RTD, termistor y conexión - Ver productos relacionados

Descripción

ANSI Color Code: Positive Wire, Purple; Negative Wire, Red; Overall, PurpleA

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation AWG
No.
Model
Number
Price
1000'
Type
Wire
Insulation Max. Temp* Nominal
Size
Wt.†
lb/1000'
Conductor Overall °F °C
Neoflon
PFA
16 EXTT-E-16 $985 Solid PFA PFA 392 200 .086 x .152 21
20 EXTT-E-20 550 Solid PFA PFA 392 200 .068 x .116 11
24 EXTT-E-24 435 Solid PFA PFA 392 200 .056 x .092 7
Polyvinyl 16 EXPP-E-16 690 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .123 x .207 26
18 EXPP-E-18S 605 7 x 26 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .138 x .205 22
20 EXPP-E-20 260 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .095 x .151 16
24 EXPP-E-24S 350 7 x 32 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .082 x .134 12
Neoflon
FEP
16 EXFF-E-16 885 Solid FEP FEP 392 200 .086 x .152 21
20 EXFF-E-20 540 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 EXFF-E-24 380 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-E-20-100
EXTT-E-20-100
202,35
Stock: 3 semanas
 
PFA-Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire, Type E, 20 AWG, 100 ft.
  
EXPP-E-24S-500
346,10
Stock: 11 semanas
 
Polyvinyl Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire (Stranded), Type E, 24 AWG, 500 ft.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-E-20-1000
EXPP-E-20-1000
556,97
Stock: 4 semanas
 
Polyvinyl Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire, Type E, 20 AWG, 1000 ft.
  
EXFF-E-16-100
398,80
Stock: 3 semanas
 
FEP Neoflon Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire, Type E, 16 AWG, 50 ft.
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Insulation Seleccione:
TT para Neoflon PFA
PP para Polyvinyl
FF para Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Seleccione:
16 para 16 AWG
18S para 18 AWG Stranded (Available for PP only)
20 para 20 AWG
24 para 24 AWG
24S para 24 AWG Stranded (Available for PP only)

(3) Spool Length Seleccione:
25 para 25 ft.
50 para 50 ft.
100 para 100 ft.
200 para 200 ft.
500 para 500 ft.
1000 para 1000 ft.
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.