Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensor de temperatura de abrazadera HANI para tubo de metal para aplicaciones sanitarias

HTS-HANI-CLAMP-S

Sanitary Metal Pipe HANI Clamp Temperature Sensor
 | HTS-HANI-CLAMP-S

Sanitary Metal Pipe HANI Clamp Temperature Sensor

672,53 HANI-C-1.5S-M-MA

CE
  • Medición no invasiva de temperatura del fluido que atraviesa el tubo
  • No hay que interrumpir la actividad ni soldar para realizar la instalación
  • Se instala en cuestión de segundos gracias al mecanismo de abrazadera
  • Precisión de ±0,50 °C, igual que un sensor invasivo
  • Tiempo de respuesta = 5 s (t63), 10 s (t90)
  • Disponible para tubos de 1,5 a 2,0" de diámetro
  • Temperatura de proceso de 0 a 100 °C
  • Comunicación versátil gracias a la conexión M12 de 8 patillas
  • Salida analógica con alimentación en bucle de 4-20 mA
  • Integración de Smart Core para la interfaz Layer N
  • Patente en trámite y nivel de protección IP65
  • El color del sensor está sujeto a cambios
  • Complete your setup with the IF-001 USB Smart Interface Cable
  • Click here for additional content and here for installation support!
  • Begin with the quick start guide!
Hybrid Temperature Sensors - Ver productos relacionados

Descripción

Facilidad de instalación


Instale el sensor de abrazadera HANI™ en cuestión de segundos


El innovador diseño de abrazadera de Omega facilita la instalación del sensor. A diferencia de los sensores invasivos, el sensor de abrazadera HANI™ se monta en la parte exterior de un tubo de metal y lee la temperatura del medio de proceso que atraviesa dicho tubo.


  • • Sin taladros
  • • Sin soldadura
  • • Sin interrumpir la actividad



¿Tiene que cambiar de sitio el sensor? ¡Desmóntelo y listo!


Alta precisión y rapidez en el tiempo de respuesta


Mismo rendimiento que un sensor invasivo.


La plataforma de detección de temperatura híbrida de Omega con patente en trámite utiliza varios sensores y un algoritmo patentado para lograr la misma precisión y rapidez en el tiempo de respuesta que los sensores invasivos de última generación, pero con un coste y un riesgo menores.


• Precisión en tubos de metal para aplicaciones sanitarias: ±0,5 °C


Funcionamiento no invasivo y sin contacto


Sin penetración y sin riesgo de contaminación


El sensor de abrazadera HANI™ nunca entra en contacto con el medio de proceso que atraviesa el tubo. No hay riesgo de acumulación de material, desgaste del sensor ni rotura por un caudal alto, por líquidos corrosivos/abrasivos, por la frecuencia de activación ni por golpes de ariete.

 

Elija el sensor adecuado para su sistema


Los tubos para aplicaciones sanitarias tienen diámetros exteriores e interiores diferentes, por tanto, elija el sensor adecuado en su caso.

 

 

 

weigh3-uf

weigh3-uf

Tipo de tubo DE (diámetro exterior) DI (diámetro interior) Schedule
Tubo para aplicaciones sanitarias de 1,0" 1,00" 0,870" N/A
Tubo para aplicaciones sanitarias de 1,5" 1,50" 1,370" N/A
Tubo para aplicaciones sanitarias de 2,0" 2,00" 1,870" N/A

Aplicaciones habituales



Montaje en sistemas nuevos y ya existentes

Adopte el nuevo sensor de abrazadera HANI™ para reducir el coste total de propiedad y el riesgo de contaminación sin que el rendimiento se vea afectado.


Control de calidad y detección ad hoc

Coloque el sensor en cuestión de segundos y conéctelo a un ordenador portátil o de sobremesa para tomar lecturas en cualquier momento y lugar.


Verificación de los sensores invasivos existentes

Con una precisión similar a la de los sensores invasivos más avanzados, el sensor de abrazadera HANI™ se puede colocar fácilmente junto a un sensor invasivo para verificar su precisión o para determinar la desviación.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
HANI-C-1.5S-M-MA
672,53
Stock: 1 semana
 
0 a 100 °C, 4-20 mA, tubo de metal de 1,5" para aplicaciones sanitarias
HANI-C-2.0S-M-MA
672,53
Stock: 1 semana
 
0 a 100 °C, 4-20 mA, tubo de metal de 2,0" para aplicaciones sanitarias
HANI-C-1.5S-M-MA-CAL-3
833,94
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 °C, tubo de metal de 1,5" para aplicaciones sanitarias, certificado de calibración
HANI-C-2.0S-M-MA-CAL-3
833,94
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 °C, tubo de metal de 2,0" para aplicaciones sanitarias, certificado de calibración
HANI-C-2.5S-M-MA
672,53
Stock: 1 semana
 
0 a 100 °C, 4-20 mA, tubo de metal de 2,5" para aplicaciones sanitarias
HANI-C-3.0S-M-MA
672,53
Stock: 1 semana
 
0 a 100 °C, 4-20 mA, tubo de metal de 3,0" para aplicaciones sanitarias
HANI-C-4.0S-M-MA
672,53
Stock: 1 semana
 
0 a 100 °C, 4-20 mA, tubo de metal de 4,0" para aplicaciones sanitarias
HANI-C-2.5S-M-MA-CAL-3
833,94
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 °C, tubo de metal de 2,5" para aplicaciones sanitarias, certificado de calibración
HANI-C-3.0S-M-MA-CAL-3
833,94
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 °C, tubo de metal de 3,0" para aplicaciones sanitarias, certificado de calibración
HANI-C-4.0S-M-MA-CAL-3
833,94
Stock: 7 semanas
 
0 a 100 °C, tubo de metal de 4,0" para aplicaciones sanitarias, certificado de calibración
ACCESSORIES
IF-001
63.47
Stock: En stock
 
Modbus compatible USB Serial to Smart Probe Interface
IF-002
130.40
Stock: 1 semana
 
RS485/Modbus Smart Interface
IF-006-1-EU
334.65
Stock: 1 semana
 
Wireless Interface 868 MHZ
M12.8-T-SPLIT
36.09
Stock: 1 semana
 
Smart Probe M12-8 pin shielded T-Splitter — enables access to I/O pins
DM12CAB-8-1-RA
36.73
Stock: 1 semana
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-3-RA
49.80
Stock: En stock
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-5-RA
60.04
Stock: 7 semanas
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-1
40.04
Stock: En stock
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-3
45.69
Stock: En stock
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-5
60.04
Stock: En stock
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 straight connector
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.