Descripción
AISLAMIENTO PVC UL 1007/1569, CSA TR-64 | |||||
No. modelo | CSA mm² |
CAE | Cond. Dia mm | Espesor aislamiento mm | Nom. O.D mm |
HW3047-(*)-(**) | 0.049 | 30 | 7/0.1 | 0.41 | 1.1 |
HW3048-(*)-(**) | 0.09 | 28 | 7/0.13 | 0.41 | 1.2 |
HW3049-(*)-(**) | 0.13 | 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.3 |
HW3050-(*)-(**) | 0.20 | 24 | 7/0.2 | 0.41 | 1.4 |
HW3051-(*)-(**) | 0.32 | 22 | 7/0.25 | 0.41 | 1.7 |
HW3053-(*)-(**) | 0.52 | 20 | 10/0.25 | 0.41 | 1.8 |
HW3055-(*)-(**) | 0.82 | 18 | 16/0.25 | 0.41 | 2.0 |
HW3057-(*)-(**) | 1.33 | 16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.4 |
HW3050/1-(*)-(**) | 0.20 | 24 | Solid/0.5 | 0.41 | 1.4 |
HW3051/1-(*)-(**) | 0.32 | 22 | Solid/0.7 | 0.41 | 1.7 |
HW3053/1-(*)-(**) | 0.52 | 20 | Solid/0.9 | 0.41 | 1.8 |
HW3055/1-(*)-(**) | 0.82 | 18 | Solid/1.2 | 0.41 | 2.0 |
HW3057/1-(*)-(**) | 1.33 | 16 | Solid/1.6 | 0.41 | 2.4 |
Código | Color | Código | Color |
1 | Blanco | 9 | Grey |
2 | Negro | 10 | Morado |
3 | Rojo | 12 | Blanco/Rojo |
4 | Verde | 14 | Blanco/Amarillo |
5 | Amarillo | 16 | Blanco/Marrón |
6 | Azul | 17 | Blanco/Naranja |
7 | Marrón | 19 | Blanco/Morado |
8 | Naranja | 28 | Verde/Amarillo |
Referencia del fabricante