Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador de gráfico virtual de termopar

Serie iTCX

Registrador de gráfico virtual de termopar | Serie iTCX

Registrador de gráfico virtual de termopar

CE
  • Registrador de gráfico virtual
  • 2 canales de termopar
  • Servidor web
  • 10 tipos populares de termopar
  • Preciso
  • Alarmas de correo electrónico
  • Registro de datos
  • No se requiere un software especial
Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Ethernet - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic aquí si quiere mas información de sistemas de adquisición de datos.

Examine la temperatura desde uno o dos termopares con un navegador web
El transmisor iTCX de OMEGA™ le permite al usuario controlar la temperatura desde dos canales de termopares independientes a través de una red Ethernet o Internet sin ningún software especial, solamente con un navegador web. Este registrador de gráfico virtual ayuda a las páginas web activas a mostrar lecturas en tiempo real y tablas de temperatura. Registra datos en formatos estándar para el uso en hojas de cálculo o un programa de adquisición de datos como Excel o Visual Basic.
El gráfico virtual que se observa en la página web es un JAVATM Applet que registra un gráfico a través de la red LAN o Internet en tiempo real. Con el OMEGA iTCX, no es necesario invertir tiempo y dinero en un programa de software para registrar o reflejar gráficamente los datos.
El iTCX de OMEGA™ está disponible en un paquete de riel DIN industrial (iTCX-D) con alimentación de 10 a 32 Vcc, y en un paquete para montaje en la pared o en la mesa (iTCX-W) con un adaptador de potencia universal (100 a 240 Vca) incluido.
Gráficos ajustables
Las escalas gráficas pueden ajustarse sobre la marcha. Por ejemplo, la gráfica puede mostrar un minuto, una hora, un día, una semana, un mes o un año. La temperatura puede reflejarse a lo largo de un periodo completo o dentro de cualquier margen estrecho como 20 a 30 °C.
Puede representar la temperatura desde un termopar, dos termopares o el diferencial entre ambos.
Los transmisores iTCX pueden usar termopares de tipo, J, K, T, E, R, S, B, C, N, y L que midan temperaturas de hasta 1.820 °C (3.308 °F). Pueden mostrar y reflejar medidas absolutas en dos ubicaciones y una medida diferencial entre esas dos ubicaciones.
Tecnología premiada
El iTCX de OMEGA™ es fácil de instalar y usar y ofrece la tecnología iServer premiada de OMEGA que no requiere ningún software especial salvo un navegador web.
El iTCX se conecta a una red Ethernet con un conector RJ45 estándar y envía los datos en paquetes TCP/IP estándar. Se configura fácilmente con un simple menú y puede protegerse con una contraseña.
Desde una LAN Ethernet o a través de Internet, el usuario simplemente escribe una dirección IP o un nombre fácil de recordar en cualquier navegador web, y el iTCX presenta una página web con las lecturas actuales.
Alarmas de correo electrónico
EL iTCX puede enviar un correo electrónico o mensajes de texto por Internet para informar del estado o de una condición de alarma a cualquier persona o lista de distribución.

CARACTERÍSTICAS
Rango de temperatura de entrada de termopar: Consulte el gráfico del termopar
Precisión de temperatura: Consulte el gráfico del termopar
Resolución: 1 °/0,1 °
Estabilidad de temperatura: 0,08 °C/°C
Seguimiento en frío del
termopar:
0,05 °C/°C
Resistencia conductora del termopar: 100Ω máx.
Tipo de termopar (ITS 90) J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Interfaces: Ethernet: 10Base-T (RJ45)
Protocolos admitidos: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP y Telnet
Indicadores (LED): Actividad de la red, enlace de la red, diagnósticos de transmisión y recepción
Memoria: 512 KB flash, 16 KB SRAM
Gestión: Configuración y control del dispositivo a través de un servidor web incorporado
Software: Firmware actualizable. Incluye un programa Excel para el registro automático de datos a intervalos de tiempo definibles, compatibles con todos los sistemas operativos de Windows.
Servidor web incorporado: Presenta páginas web que contienen datos en tiempo real y gráficos actualizados en intervalos de tiempo definibles
Temperatura de funcionamiento 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 a 125 °C (-40 a 257 °F)
Entrada de potencia:
    iTCX-W:
9 a 12 Vcc
iTCX-D: 110 a 32 Vcc
Adaptador de potencia CA calificado de forma segura,
salida nominal:
9 Vcc a 0,5 A (se incluye para iTCX-W)
Entrada: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz; alimentación conmutada (se vende por separado para iTCX-D)
Consumo: 2,5 W máx.
Material de embalaje: Estuche de metal con montaje de brida para iTCX-W; estuche de policarbonato con montaje en riel DIN para iTCX-D
Gráfico de los datos recibidos y mostrados via web Configuración del dispositivo via web Información mostrada de los termopares via web
Dimensiones iTCX-W Dimensiones iTCX-D

Tipo de entrada
Rango
Precisión
J
Hierro-Constantan
-210 to 760°C / -346 to 1400°F
0.4°C / 0.7°F
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
-270 to -160°C / -160 to 1372°C
-454 to -256°F / -256 to 2502°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
T
Cobre-Constantan
-270 to -190°C / -190 to 400°C
-454 to -310°F / -310 to 752°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
E
CHROMEGA™-Constantan
-270 to -220°C / -220 to 1000°C
-454 to -364°F / -364 to 1832°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 to 40°C / 40 to 1768°C
-58 to 104°F / 104 to 3214°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 to 100°C / 100 to 1768°C
-58 to 212°F / 212 to 3214°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 to 640°C / 640 to 1820°C
212 to 1184°F / 1184 to 3308°F
1.0°C / 0.5°C
1.8°F / 0.9°F
C
5%Re-W/26%Re-W
0 to 2320°C / 32 to 4208°F
0.4°C / 0.7°F
N
Nicrosil-Nisil
-250 to -100°C / -100 to 1300°C
-418 to -148°F / -148 to 2372°F
1.0°C / 0.4°C
1.8°F / 0.7°F
L
J DIN
-200 to 900°C / -328 to 1652°F
0.4°C / 0.7°F
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiTCX-W
iTCX-W
Consult Sales  
Stock: 
 
 
MicroServer iServer para entrada de termopar doble, incluye 2 termopares tipo K de alambre de bola con 1 m de cable con aislamiento de PTFE y un mini conector moldeado, y un adaptador de corriente universal (100 a 240 Vca)
  
iTCX-D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
MicroServer industrial iServer carril DIN para entrada de termopar dual.
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable con los resultados de prueba
  
SC-GG-KI-30-1M
€28.77
Stock: En stock
 
Termopar de alambre de bola tipo K. Trenza de vidrio aislado de 1 m de largo con conector mini.
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.