Seguimiento de las temperaturas del asfalto durante la carga
La temperatura del asfalto mezclado caliente es un componente fundamental para la compactación y la longevidad del hormigón vertido. La temperatura ideal para la mezcla caliente del pavimento de asfalto cuando llega a un proyecto es de entre 275 °F y 300 °F. En muchos países, se regula la temperatura del asfalto y es necesario que se mantenga y se entregue a los sitios del proyecto dentro del rango de temperatura ideal o, de lo contrario, la carga se rechaza.
Para ayudar a supervisar las temperaturas del asfalto y asegurarse de que ninguna carga salga de la obra sin estar a la temperatura adecuada, una planta de mezcla en caliente creó una aplicación IIoT para medir y registrar la temperatura del asfalto en el momento en que se carga en el camión.
Productos utilizados
En el diagrama se ilustra el sistema de supervisión de temperatura por IIoT utilizado en esta aplicación. El sistema incluye tres productos:
Sonda de temperatura IR inteligente SP-001-0 Esta sonda infrarroja inteligente de temperatura sin contacto incluye un diseño modular para conectividad por cable e inalámbrica. La sonda proporciona una medición muy precisa de temperaturas entre -20° C y 600° C y cuenta con una funcionalidad de conexión modular de tipo "conectar y usar".
Transmisor inalámbrico inteligente XW-ED-PRO Este resistente sistema transmisor/sensor inalámbrico de alto rendimiento y bajo consumo de energía transmite datos desde cualquier sonda inteligente (Smart Probe) Layer N, como la serie SP-001. La radio es un transmisor conforme a IEEE 802.15.4 que funciona a 2,4 GHz diseñado para transmitir hasta 1000 m* (3280') en exteriores y alrededor de 100 m* (328') en interiores.
Receptor inalámbrico ZW-REC Estos receptores proporcionan una sólida conectividad inalámbrica a un transmisor de la serie XW y se conectan a través de Ethernet a un PC o servidor en el que el software OEG 2.0 puede residir para el almacenamiento, la gestión de alarmas y el análisis de datos locales y en la nube.
Cables de extensión M12-8 Esta aplicación también requiere un cable de extensión M12 para conectar la SP-001 al XW-ED-Pro. Elija una de las siguientes opciones según la distancia entre el XW y la SP-001.
Cables de extensión M12-8 para sondas
| DM12CAB-8-1-RA | Cable de 1 m (3,3') con conector doble M12-8, terminador en ángulo recto |
| DM12CAB-8-3-RA | Cable de 3 m (9,8') con conector doble M12-8, terminador en ángulo recto |
| DM12CAB-8-5-RA | Cable de 5 m (16,4') con conector doble M12-8, terminador en ángulo recto |
Accesorios M12-4 para modelo PRO Esta aplicación también requiere un cable para conectar el XW-ED-Pro al sensor de proximidad. Elija una de las opciones que aparecen a continuación según la distancia entre el XW y el sensor de proximidad.
Accesorios M12-4 para modelo PRO
| M12C-P24STPC-SFSR-FL-3 | M12, toma recta de 4 clavijas para cables pelados - 3 m |
| M12C-P24STPC-SFSR-FL-5 | M12, toma recta de 4 clavijas para cables pelados - 5 m |
| M12C-P24STPC-SFSR-FL-10 | M12, toma recta de 4 clavijas para cables pelados - 10 m |
Sensor de proximidad serie iPROX El iProx representa el sensor inductivo tubular de mayor rendimiento y versatilidad que ofrece OMEGA. Mediante el uso de un microprocesador integrado y la exclusiva tecnología de vanguardia SmartSense™, iProx puede detectar hasta tres veces más que los sensores típicos de su clase. Con un rango de detección extendido, una construcción de calidad y la capacidad de configurar automáticamente la salida para conexión de sumidero o fuente, iProx es la opción ideal incluso para las aplicaciones de detección inductiva más exigentes.
Software OEG Conecte fácilmente los dispositivos OMEGA a su infraestructura. El software OMEGA Enterprise Gateway (OEG) utiliza una interfaz web intuitiva para hacer que la supervisión y el control sean más simples e inteligentes. El software ofrece funciones 24/7 de supervisión en tiempo real y análisis de datos históricos, notificaciones de alarmas y eventos, y conectividad Ethernet cifrada. Es compatible con las necesidades de los clientes empresariales que buscan soluciones en las instalaciones y, al mismo tiempo, ofrecen integración inmediata Layer N en la nube lista para acceder a los datos móviles y las notificaciones.
Cómo funciona
- Cuando un camión se aproxima para cargar, el láser de cierre de contacto envía una señal a la sonda inteligente, que informa al operador que el camión está en posición.
- El asfalto de mezcla caliente se libera a través de una tolva de asfalto/cemento en la parte trasera del camión.
- La sonda inteligente mide la temperatura del asfalto detectando la luz infrarroja invisible emitida por todo el material en proporción a su temperatura.
- Seguidamente, la temperatura detectada por la sonda se transmite a través del transmisor al software OEG, donde se puede registrar y guardar para fines de documentación y auditoría. OEG también puede activar una notificación por correo electrónico para informar a otras personas sobre la temperatura de salida y carga de un camión.
- Si la temperatura cae por debajo del rango de temperatura ideal o lo supera, el software OEG lo notificará automáticamente al usuario final a través de un correo electrónico.
Resultado
Un fabricante de mezcla caliente puede mantener el cumplimiento de las normas nacionales, ya que cuenta con un registro preciso de la temperatura de cada carga cuando sale de la planta. Además, debido a que el fabricante recibe notificaciones en tiempo real cuando la temperatura de una carga no cumple con los requisitos, el sistema de supervisión de temperatura proporciona un nivel adicional de control de calidad y garantiza que ninguna carga salga de la planta si no cumple con los requisitos de temperatura.
Consejo profesional
El uso de una versión inalámbrica de la sonda inteligente puede ahorrar horas de tiempo de instalación. Además, los conectores y cables M12 modulares de conexión rápida garantizan que las conexiones sean resistentes e impermeables.
Cerrar
Tanto si desea rosas en enero o salmón fresco en agosto, una cadena de suministro de temperatura controlada...