Descripción
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termopar.La sondas Super OMEGACLAD™ XL son una excelente opción para mediciones de altas temperaturas. Proporcionan una deriva muy baja a altas temperaturas comparado con las vainas convencionales de Inconel o Acero Inoxidable. Están disponibles en calibraciones tipo K o N. Omega proporciona diferentes estilos de sondas. Vea los links de productos relacionados al pie de la página para otros modelos. |
Códig de colores IEC | Vaina Dia. (mm) |
Número de modelo |
K Vaina CHROMEGA™-ALOMEGA™ Super OMEGACLAD™ XL |
1.5 3.0 4.5 6.0 |
KHXL-IM15(*)-RSC-(**) KHXL-IM30(*)-RSC-(**) KHXL-IM45(*)-RSC-(**) KHXL-IM60(*)-RSC-(**) |
N Vaina OMEGA-P™-OMEGA-N™ Super OMEGACLAD™ XL |
1.5 3.0 4.5 6.0 |
NHXL-IM15(*)-RSC-(**) NHXL-IM30(*)-RSC-(**) NHXL-IM45(*)-RSC-(**) NHXL-IM60(*)-RSC-(**) |
Referencia del fabricante