Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Lámina de plástico/película reversible de poliéster de cristal líquido Con reverse adhesivo

Serie LCS

Lámina de plástico/película reversible de poliéster de cristal líquido Con reverse adhesivo | Serie LCS

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre las etiquetas indicadoras de temperatura.

Estas versátiles láminas de plástico/películas de poliéster de cristal líquido pueden cortarse en cualquier tamaño con facilidad. Debido a su corto tiempo de respuesta, estas láminas indicadoras de la temperatura ofrecen lecturas visuales rápidas para aplicaciones de laboratorio, de prueba y evaluación. Las láminas están disponibles en tamaño de 31 x 31 cm (12 x 12") o en kits de 6 láminas de 15 x 31 cm (6 x 12"), con un grosor de 0,25 mm (0,01") aproximadamente. Existe un paquete de muestra que incluye seis láminas de 15 x 31 cm (6 x 12"), cada una de diferentes rangos de temperatura, tal como se muestra en la matriz de pedidos.

CARACTERÍSTICAS
Cinta adhesiva: Cinta adhesiva de doble cara
Película de cobertura: Poliéster de 5 milipulgadas
Material de cambio de color: Mezcla no tóxica de
ésteres de cristal líquido
Precisión: ±1 ºC
Temperatura de almacenamiento: 21 ºC (70 ºF)
y humedad relativa del 50%
Indicaciones de uso: Aplique la etiqueta que indica la temperatura sobre una superficie limpia y seca. Lea la temperatura una vez que los colores dejen de cambiar.
El color verde indica que la lectura es correcta. Si el color
no es verde, la lectura de la temperatura se encontrará
entre los cuadros de color azul y marrón
Función: Indicación de la temperatura indicada por el
color verde
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-77
LCS-77
33,32
Stock: En stock
 
Lámina de medición de 31 x 31 cm, de 20 a 25 º C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-86
LCS-86
34,55
Stock: 1 semana
 
Lámina de medición de 31 x 31 cm, de 25 a 30 º C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-95
LCS-95
34,55
Stock: 1 semana
 
Lámina de medición de 31 x 31 cm, de 30 a 35 º C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-104
LCS-104
34,55
Stock: 1 semana
 
Lámina de medición de 31 x 31 cm, de 35 a 40 º C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-113
LCS-113
33,32
Stock: 14 semanas
 
Lámina de medición de 31 x 31 cm, de 40 a 55 º C
  
LCS-95-KIT
111,24
Stock: 14 semanas
 
Incluye seis láminas de 15 x 31 cm, de 30 - 35C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-KIT
LCS-KIT
109,37
Stock: 1 semana
 
Seis hojas, una de cada rango de temperatura
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Rango de temperatura Seleccione:
77 para 20 a 25°C
86 para 25 a 30°C
95 para 30 a 35°C
97 para 35 a 36°C
104 para 35 a 40°C
113 para 40 a 45°C

(2) Cantidad Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para lámina individual 31 x 31 cm
KIT para 6 láminas 15 x 31 cm
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.