Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Transductor de desplazamiento lineal con rangos desde 25 a 250 mm (1 a 10")
CARACTERÍSTICAS Resistencia 1.000 ?/pulg. ±20% Clasificación de potencia: 0,25 W/pulg Linealidad: 1% escala completa Repetibilidad: 0,0127 mm (0,0005") Resolución: 0,00127 mm (0,00005") Temperatura de funcionamiento: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F) Corriente del parabrisas: <1 µA Fuerza inicial: 28 g (1 onza) máx. Recorrido mecánico: Rango + 1,27 mm (0,05") mínimo Vida útil: 1.000 millones de operaciones @ 300 mm (12")/s 1,8 m (70")/s máx., disminuye la vida útil Construcción: Carcasa de aluminio anodinada (eje de, acero inoxidable)
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo de serie con manual del operador.