Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Conmutadores de nivel de líquido de montaje lateral nema 6 (ip68). Para detectores de nivel alto, bajo o intermedio

Series LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

Conmutadores de nivel de líquido de montaje lateral nema 6 (ip68) | Series  LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

49,54 LVN-92

CE
  • Clasificados como NEMA 6 (IP68)
  • Seleccionable por el usuario, normalmente abierto o normalmente cerrado
  • Se monta horizontalmente
Medición de nivel - Ver productos relacionados

Descripción

Estos conmutadores de nivel de líquido están sellados con un compuesto de encapsulado. La única ruta del líquido hacia el conmutador eléctrico sería a través de los hilos. Si los hilos se introducen adecuadamente [por ejemplo, conectores NEMA 6 (IP68)], el conmutador de nivel llegará o superará la calificación de NEMA 6 (IP68) y será apropiado para su uso bajo el agua durante años "sin preocupaciones" en entornos cargados de humedad. Un conmutador sellado SPST proporciona una precisión constante y un alto nivel de repetibilidad, a la vez que minimiza los efectos de choque, vacío o vibraciones. Este conmutador es extremadamente versátil puesto que es seleccionable por el usuario y se abre o cierra normalmente, simplemente invirtiendo el flotador o el montaje del conmutador. Los adaptadores NPT macho estándar permiten una rápida instalación tanto en la parte superior como inferior del tanque o recipiente.

CARACTERÍSTICAS
Temperatura de funcionamiento:
    del LVN-90 al LVN-92:
-40 a 82 °C
    (-40 a 180 °F)
LVN-93: -40 a 149 °C (-40 a 300 °F)
Presión nominal máxima: 100 a 500 psi
Montaje: NPT de ½
Conmutador: SPST
Accionamiento del conmutador: Aproximadamente ½ recorrido del flotador en el líquido de gravedad específica 1,0
Hilos conductores: 20 cae. 24" PVC
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
LVN-90
44,62
Stock: 2 semanas
 
50 VA CPVC
  
LVN-91
64,83
Stock: 1 semana
 
50 VA KYNAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-92
LVN-92
49,54
Stock: 3 semanas
 
50 VA Polipropileno
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-93
LVN-93
180,38
Stock: 4 semanas
 
50 VA 316 SS
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.