Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador de datos de eventos

OM-CP-EVENT101A

Registrador de datos de eventos | OM-CP-EVENT101A

Registrador de datos de eventos

91,00 OM-CP-EVENT101A

CE
  • 10 años de batería
  • Velociadad de 4Hz
  • Multiples inicios y paradas
  • Descarga a ultra-rápida velocidad
  • Protección opcional con contraseña
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.

El OM-CP-EVENT101A forma parte de una nueva familia de registradores de datos de bajo coste. El OM-CP-EVENT101A ofrece una vida de batería de 10 años, velocidad de lectura de 4 Hz, una función de arranque / parada múltiple, capacidad de descarga a ultra-alta velocidad, capacidad de almacenamiento de 406,323 lecturas, indicador de batería, protección de contraseña opcional y más.

El OM-CP-EVENT101A siente las transiciones de entrada o cierres de contacto procedentes de fuentes externas, tales como transductores o iniciadores estatales pulso (gas, agua y medidores eléctricos) y registra el tiempo que se ha producido un evento en particular. Una vez activado, el registrador graba todas las transiciones de estados de las entradas. Su reloj en tiempo real asegura que todos los datos tienen hora y la fecha. Esto es ideal para la grabación de eventos. El medio de almacenamiento es una memoria de estado sólido no volátil, proporcionando máxima seguridad de los datos incluso si la batería se descarga. El pequeño tamaño de estos dispositivos permite que se adapten a casi cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Basta con conectarlo a un puerto USB disponible y nuestro software hace el resto.

El software convierte un PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden ser impresos en formato gráfico y tabular o exportar a un archivo de texto o Microsoft Excel. El OM-CP-EVENT101A fue diseñado con nuestros clientes en mente. Hay actualizaciones de firmware gratuitas para la vida del producto para que los registradores de datos ya desplegados en el campo puedan crecer con nuevos desarrollos tecnológicos. Las unidades no tienen que ser devueltos a la fábrica para las actualizaciones. El usuario puede hacer esto de forma automática desde cualquier PC.

Especificaciones
Conexión de entrada: terminales de tornillos extraíble
Rango de entrada: 0 a 30V
Entrada bajo: <0.4V
Entrada alto: >2.8V
Pull-Up interno: <60 µA
Inpedancia de entrada: >60 kΩ
Tiempo mínimo de estado (Low): 10 Microsegundos
Resolución temporal: 4 Hz (velocidad seleccionable por Sw)
Velocidad de lectura: 4 Hz a 1 cada 24 horas
Memoria: 406,323 lecturas
Modos de inicio:
Inicio inmediato
Retraso de hasta 18 meses
Multiples inicios/stop con botones
Multiples inicios/stop con botones: Inicia y detiene el dispositivo varias veces sin tener que descargar datos o comunicarse con un PC
Batería: Batería litio 3.6V (incluida)
Duración de la batería: 10 años típico, a una velocidad de 15 minutos
Precisión temporal: ±1 minutos/mes a 20ºC (68ºF)
Software: XP SP3/Vista y Windows® 7 (32 y 64-bit)
Ambiente de operación: -40 a 80ºC (-40 a 176ºF), 0 a 95% humedad no condensada
Dimensiones: 36 H x 56 W x 16 mm D (1.4 x 2.2 x 0.6")
Peso: 24 g (0.8 oz)
Material: Plástico ABS
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
OM-CP-EVENT101A Star
91,00
Stock: 1 semana
 
Registrador de datos de eventos
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200 Star
119,00
Stock: En stock
 
Software de windows y cable USB de 1.8 m (6')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105 Star
15,25
Stock: En stock
 
Batería de lítio de 3.6V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A Star
32,00
Stock: En stock
 
Carcasa a prueba de agua para el registrados de datos
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con batería de 3.6V. El cable USB y el manual de operación vienen con el Sw OM-CP-IFC200 Windows software (se vende por separado).

Manuales del productos:

Descargar OM-CP-EVENT101A - Event Data Logger Quick Start Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide