Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Data logger de temperatura para autoclaves

OM-CP-HITEMP140

Datalogger de temperatura para autoclaves | OM-CP-HITEMP140

Datalogger de temperatura para autoclaves

592,83 OM-CP-HITEMP140

CE
  • Datalogger para autoclaves con precisión ±0.1°C, certificado de calibración NIST incluido
  • Funciona hasta 140°C
  • Sumergible (IP68)
  • Baterías reemplazables por el usuario
  • Reutilizable
  • Inicio y finalización del registro programable
  • Sondas de diferentes larguras dependiendo del modelo (ver pdf).
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic aquí si quiere mas información sobre registradores de datos.

El OM-CP-HITEMP140 es un datalogger de temeperatura robusto y alta precisión que se construye para su uso en ambientes hostiles. Este dispositivo de acero es sumergible y puede soportar temperaturas de hasta 140°C teniendo una precisión de ±0.1°C en este intervalo. La sonda, de 50 mm de largo (dependiendo del modelo), es capaz de medir temperaturas extendidas hasta 260°C siempre y cuando el cuerpo principal no exceda 140°C haciendolo ideal para autoclaves.

El registrador de datos para autoclaves puede almacenar hasta 32.700 lecturas con fecha y hora. La memoria no volátil de estado sólido conserva datos incluso si la batería se descarga.

Utilizando el software iniciar, detener y transferir datos de la OM-CP-HITEMP140 es simple y fácil. Se puede gráficar y tabular las datos para proporcionar un análisis. Los datos también pueden ser exportados automáticamente a Excel para su posterior análisis.

Especificaciones
Sensor de temperatura: 100 ohm platino RTD
Rango de temperatura (cuerpo): -40 a 140 °C
Rango de temperatura de medición (sonda): -200 a 260 °C
Resolución de la temperatura: 0.01 °C
Precisión de calibración: ± 0.1 °C [20 a 140 °C]
Modos de arranque:
• Programable por Sw para inicio inmediato
• Arranque retardad hasta 18 meses de anticipación
Tiempo real de grabación: Puede utilizarse con PC para monitorear y registrar los datos en tiempo real
Memoria: 32.700 lecturas
Muestreo: De un segundo hasta una vez cada 24 horas
Tipo de batería: 3.6V de litio para alta temperatura batería (incluida)
Duración de la batería: 1 año típico [1 minuto tasa de lectura en 25 °C]
Calibración: Calibración digital a través de software
Fecha de calibración: grabada automáticamente dentro del dispositivo
Formato de datos: Fecha y hora impresas °C, °F, K, °R
Precisión Tiempo: ±1 minuto/mes de 20 a 30°C (cable RS-232 no está incluído)
Interfaz para ordenador: estación USB OM-CP-IFC400 requerido. 125000 baudios
Software: XP SP3 / Vista / Windows®7 (32 y 64 bits)
Temperatura de funcionamiento: de -40 hasta 140 °C, 0 a 100% de humedad relativa
Dimensiones
Cuerpo:
48 de alto x 25 mm D
Sonda: 50 L x 03.08 a 03.02 mm de diámetro
Peso: 120 g
Material: de acero inoxidable 316
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-HITEMP140
OM-CP-HITEMP140
592,83
Stock: En stock
 
Registrador de temperatura para autoclave
  
OM-CP-HITEMP140-TSK
648,78
Stock: 1 semana
 
Registrador de temperatura para autoclave con carcasa térmica
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
165,64
Stock: En stock
 
Estación dock USB, software y manual
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT110
OM-CP-BAT110
80,96
Stock: En stock
 
Batería de litio de reemplazo 3.6 V para alta temperatura
Accessories
  
OM-CP-HITEMP-O-RING
3.14
Stock: 1 semana
 
O-Ring Kit for OM-CP-HITEMP140
  
OM-CP-HITEMP-O-WASHER-5
39.19
Stock: 1 semana
 
Spring Washer for OM-CP-HITEMP140 Pack of 5
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con la batería de litio 3.6 V y certificado de Calibración NIST.
El manual de operación y la estación USB están incluidas en el Sw OM-CP-IFC400 (requerido para el registro de datos, se vende separado).

Manuales del productos:

Descargar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

Software:

Descargar OM-CP Data Logging Software
Descargar OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.