Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Data logger de temperatura y humedad

OM-CP-RHTEMP101A

Registrador de datos de humedad y temperatura | OM-CP-RHTEMP101A

Registrador de datos de humedad y temperatura

175,51 OM-CP-RHTEMP101A

CE
  • Velocidad de muestreo de hasta una por segundo
  • Multiples paradas/inicios
  • Descarga a ullta-alta velocidad
  • Almacena hasta 1.000.000 de lecturas
  • Protección opcional por contraseña
  • Alarmas alto y bajo programables
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el datalogger.

El OM-CP-RHTEMP101A es uno de nuestros más nuevos registradores de datos. Es parte de una nueva familia de bajo coste, que ha tomado la delantera en ofrecer la más avanzada y potente tecnología en el mundo de hoy. Ofrece una vida de 10 años de batería, una velocidad de lectura de 1 segundo, una función de arranque / parada múltiple, la capacidad de ultra alta velocidad de descarga, la capacidad de almacenamiento de 1.000.000 de lecturas, indicador de batería, protección de contraseña opcional, alarma alta y baja programable y más.

Usando el software, el inicio, la parada y descarga de los datos desde el OM-CP-RHTEMP101A es simple y fácil. Se proporcionan gráficos, tablas y datos de resumen para el análisis y los datos se pueden ver en ° C, ° F, K,° R, RH, la concentración de vapor de agua mg / ml% y el punto de rocío. Los datos también se pueden exportar automáticamente a Excel para los cálculos posteriores.

El medio de alamcenamiento es una memoria de estado sólido no volátil, proporcionando máxima seguridad de los datos incluso si la batería se descarga. Su pequeño tamaño permite que quepa en casi cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Basta conectarlo a un puerto USB disponible y el software de Windows se encarga del resto. El software convierte tu PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden ser impresos en formatode tabla y también se pueden exportar a un archivo de texto o Microsoft Excel para cálculos.

Como líder en la tecnología de registro de datos de baja potencia, mejoramos continuamente nuestros productos y desarrolla soluciones para afrontar los retos siempre cambiantes. El OM-CP-PROCESS101A fue diseñado con nuestros clientes en mente. Hay actualizaciones de firmware gratuitas para la vida del producto para que los registradores de datos ya desplegados en el campo puedan crecer con nuevos desarrollos tecnológicos. Las unidades no tienen que ser devueltos a la fábrica para las actualizaciones. El usuario puede hacer esto de forma automática desde cualquier PC.

Especificaciones
Sensor de temperatura: Elemento RTD de precisión
Rango de temperatura: -40 a 80°C (-40 a 176°F)
Resolución temperatura: 0.01°C (0.018°F)
Precisión: ±0.5°C (0.9°F)
Sensor de humedad: Semiconductor interno
Rango de humedad: 0 a 95% RH
Resolución: 0.1% RH
Precisión: ±3.0% RH, ±2% RH typical @ 25°C (77°F)
Rango específico de precisión: 10 a 40ºC (50 a 104ºF); 10 a 80% RH
Velocidad de lectura: 1 cada segundo a 1 cada 24 horas
Memoria: 1.000.000 de lecturas, 500.000 en múltiple modo start/stop
Modos de inicio:
Inicio inmediato
Retraso de hasta 18 meses
Multiples inicios/stop con botones
Multiples inicios/stop con botones: Inicia y detiene el dispositivo varias veces sin tener que descargar datos o comunicarse con un PC
Batería: Batería litio 3.6V (incluida)
Duración de la batería: 10 años típico, a una velocidad de 15 minutos
Precisión temporal: ±1 minutos/mes a 20ºC (68ºF)
Software: XP SP3/Vista y Windows® 7 (32 y 64-bit)
Ambiente de operación: -40 a 80ºC (-40 a 176ºF), 0 a 95% humedad no condensada
Dimensiones: 36 H x 56 W x 16 mm D (1.4 x 2.2 x 0.6")
Peso: 24 g (0.8 oz)
Material: Plástico ABS
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP101A
OM-CP-RHTEMP101A
175,51
Stock: 2 semanas
 
Registrador de datos de temperatua y humedad
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RHTEMP101A-CERT
OM-CP-RHTEMP101A-CERT
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador de datos de temperatua y humedad con certificado de calibración NIST
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€168.91
Stock: En stock
 
Software windows con cable USB de 1.8 m (6')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
€24.16
Stock: 2 semanas
 
Batería de litio 3.6V de repuesto
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con batería de 3.6V. El cable USB y el manual de operación vienen con el Sw OM-CP-IFC200 Windows software (se vende por separado).

Manuales del productos:

Descargar OM-CP-RHTEMP101A - Data Logger Quickstart Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.