Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.
El OM-CP-RTDTEMP101A es uno de nuestros más nuevos registradores de datos. Es parte de una nueva familia de bajo coste, que ha tomado la delantera en ofrecer la más avanzada y potente tecnología en el mundo de hoy. Ofrece una vida de 10 años de batería, una velocidad de lectura de 1 segundo, una función de arranque / parada múltiple, la capacidad de ultra alta velocidad de descarga, la capacidad de almacenamiento de 670.000 de lecturas, indicador de batería, protección de contraseña opcional, alarma alta y baja programable y más.
Usando el software, el inicio, la parada y descarga de los datos desde el OM-CP-RTDTEMP101A es simple y fácil. Se proporcionan gráficos, tablas y datos de resumen para el análisis y los datos se pueden ver en ° C, ° F, K,° R. Los datos también se pueden exportar automáticamente a Excel para los cálculos posteriores.
El medio de alamcenamiento es una memoria de estado sólido no volátil, proporcionando máxima seguridad de los datos incluso si la batería se descarga. Su pequeño tamaño permite que quepa en casi cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Basta conectarlo a un puerto USB disponible y el software de Windows se encarga del resto. El software convierte tu PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden ser impresos en formatode tabla y también se pueden exportar a un archivo de texto o Microsoft Excel para cálculos.
Como líder en la tecnología de registro de datos de baja potencia, mejoramos continuamente nuestros productos y desarrolla soluciones para afrontar los retos siempre cambiantes. El OM-CP-RTDTEMP101A fue diseñado con nuestros clientes en mente. Hay actualizaciones de firmware gratuitas para la vida del producto para que los registradores de datos ya desplegados en el campo puedan crecer con nuevos desarrollos tecnológicos. Las unidades no tienen que ser devueltos a la fábrica para las actualizaciones. El usuario puede hacer esto de forma automática desde cualquier PC.
Especificaciones Sensor de temperatura: 100 Ω Pt RTD, α = 0.00385 Rango de temperatura:
-200 a 850°C (-392 a 1562°F) Resolución: 0.01°C Rango nominal: 18 a 400Ω Resolución: 0.0005Ω Precisión:
±0.05ºC (±0.09ºF); ±0.015 Ω (0 a 200 Ω);
±0.015 Ω + 0.015% de lectura(200 a 400ºC) Conexión de entrada: Terminal con tornillos; 2, 3 o 4 cables Efecto Span en la temperatura: < 2 ppm/ºC Offset en la temperatura: <10 ppm Reading Rate: 1 reading every second a 1 every 24 hours Velocidad de lectura: 4 Hz a 1 cada 24 horas Memoria: 1.340.000 lecturas Modos de inicio: • Inicio inmediato • Retraso de hasta 18 meses • Multiples inicios/stop con botones Multiples inicios/stop con botones:
Inicia y detiene el dispositivo varias veces sin tener que descargar datos o comunicarse con un PC Batería:
Batería litio 3.6V (incluida) Duración de la batería: 10 años típico, a una velocidad de 15 minutos Precisión temporal: ±1 minutos/mes a 20ºC (68ºF) Software:
XP SP3/Vista y Windows® 7
(32 y 64-bit) Ambiente de operación:
-40 a 80ºC (-40 a 176ºF),
0 a 95% humedad no condensada Dimensiones:
36 H x 56 W x 16 mm D
(1.4 x 2.2 x 0.6") Peso: 24 g (0.8 oz) Material: Plástico ABS
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con batería de 3.6V. El cable USB y el manual de operación vienen con el Sw OM-CP-IFC200 Windows software (se vende por separado).
Manuales del productos:
Descargar
OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Descargar
OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide