Descripción
La serie de termómetros infrarrojos OS150-2USB mide temperaturas de 45 a 2000 °C de manera precisa y uniforme con un tiempo de respuesta sobresaliente de 240 ms. La salida puede escalarse de un tramo mínimo de 100 °C a escala completa, y puede seleccionarse de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA para permitir su compatibilidad con la mayor parte de la instrumentación de proceso.Ordenar por número de referencia