Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Señales de entrada Termopar: J, K, T, E, R, S, B, C, N RTD: 10 Ω Cu, 100 Ω Pt 385: 100 Ω Pt 392, 200 Ω Pt 385: 200 Ω Pt 392, 120 Ω Ni 385 Tensión CC: Lineal, raíz cuadrada, logaritmo Corriente CC: 0/4 a 20 mA, 10 a 50 mA
Precisión de entrada Termopar: ±1,5 °C para J, K, T, E, N (Nicrosil-Nisil); ±3 °C para R, S y C; ±4 °C para B RTD: ±0,5 °C o 0,2% Tensión CC: ±0,06% para ±150 mV, ±1,25 V, ±2,5 V; ±0,1% para ±12,5 V, ±25 V Corriente: ±0,15% con derivador externo de 50 Ω 0,1% Resolución de entrada: 0,0015% de escala completa, 16 bits Impedancia de entrada: >10 MΩ en 150 mV; 1,25 V; 2,5 V; >100 K en rangos de 5; 12,5; 25 V Entrada máxima: 50 Vcc Velocidad de escaneo: Todos los puntos medidos cada 125 mseg. Aislamiento: 300 Vcc o Vca pico entre canales Rechazo de ruido de modo común: >100 dB, 50/60 Hz Rechazo de ruido de modo normal: >50 dB, 50/60 Hz Conformidad CEM: Satisface o supera los requisitos de compatibilidad electromagnética de la Directiva 89/336/CEE
Registro Velocidades de registro: Programables por el usuario desde 8 muestras por segundo a 1 muestra cada 10 minutos Formato: Sistema de archivos compatible con Windows, estructura de archivos propietarios Capacidad de almacenamiento:
256 MB en tarjeta flash de 128 MB Memoria interna: 1 MB RAM (permanente)
Pantalla Pantalla de Color: Pantalla de cristal líquido TFT de matriz activa con retroiluminación CCFL 142 mm (5,6") Resolución de color: 320 H x 234 V píxeles Modos de pantalla: Gráficos (tendencia, vertical u horizontal), gráficos de barra (vertical u horizontal), medidor digital, alarma alfanumérica y datos de eventos o combinaciones en una pantalla separada; revisión de los datos de tendencia, búsqueda por hora, fecha o valor de señal Velocidad de actualización de pantalla: 1 s; velocidad de actualización de datos programable desde 1 a 60 seg. Velocidad de gráfico virtual: Programable, 10 mm/h a 15.000 mm/h (0,5 pulg./h a 600 pulg./h); la velocidad del gráfico es independiente de la velocidad de almacenamiento Escalas de gráfico virtual: 2 conjuntos de 8 escalas Ventanas de la pantalla: Hora/fecha, gráficos (barras, digital grande, tendencias), estado del disco, estado del sistema, barra de botones de menú, identificación de unidad, alarmas/eventos Búfer: El búfer interno permite la exploración de datos de gráficos históricos en tiempo real independientemente de los datos registrados Configuración: Menú de control táctil con barra de botones o programación simple en PC compatible IBM con software opcional Software: Software de utilidad de exportación de hojas de cálculo incluido; software gráfico opcional; Windows XP/
Vista/7/8/10
Opciones Contactos de alarma: 3 o 6 aislados de C, 3 A a 250 Vca o 26 Vcc Entradas remotas: 3 entradas aisladas que puede seleccionar el usuario como contacto seco o 5 a 12 Vcc activado; las entradas comparten terminal; configuración para control de gráficos, alarma, reconocimiento/reinicio, marcadores de eventos, reinicio de totalizador o entrada lógica Comunicaciones: RS232 con protección ESD con entrada de protocolo de enlace completo; admite módem o modelos aislados Puerto de red RS485: Protocolo de serie, MODBUS® RTU o MODBUS ASCII Ethernet: 10BaseT
Potencia Requisitos de alimentación: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz, o 125 a 300 Vcc, 35 VA máx. Protección contra fallo de energía: Parámetros programados almacenados en memoria permanente; batería de reloj con respaldo; tiempo de detención sin energía >12 meses
Ambiental Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C (41 a 104 °F); disquete, -10 a 50 °C (14 a 122 °F); tarjeta Humedad de funcionamiento: Lavado: panel frontal IP65 únicamente Seguridad: Cumple con UL-311-1 y EN61010-1 Dimensiones: 144 de largo x 144 de ancho x 236 mm de profundidad (5,669 x 5,669 x 9"); corte de panel: 138 de largo x 138 mm de ancho (5,43 x 5,43") Peso: aprox. 3,2 kg. (7 libras)
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo de serie con manual del operador, software de utilidad y cable de corriente CA para
la conexión al conector de alimentación CA IEC320 (similar al de un ordenador) en la parte
posterior del registrador.
Nota: Para solicitar tornillos para alimentación CA en lugar de cable, agregue el sufijo “-ST”
por un coste adicional. Para solicitar la opción de alimentación de 18 a 30 Vcc, agregue el
sufijo “-DC” por un coste adicional.
Para las opciones de envío e instalación en el registrador agregue el sufijo y el precio al modelo base.
Ejemplos de pedidos: RD8802CF, registrador en color de 2 entradas y RD8800-AL3,
alarmas, contactos de 3 relés y 3 entradas de control.
OCW-3, OMEGACARESM extiende la garantía estándar de 2 años a un total de 5 años.
Manuales del productos:
Descargar
RD8800 Software - Software Manual for Ethernet
Descargar
RD8800 Series - Modbus Protocol for the RD8800