Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Grabador de gráfica sin papel de humedad y temperatura

RH520 Series

Grabador de gráfica sin papel de humedad y temperatura | RH520 Series

Grabador de gráfica sin papel de humedad y temperatura

624,03 RH520

CE
  • Muestra simultaneamente los datos numéricos y gráficos así como la fecha y la hora.
  • Mide humedad (10 a 95% HR) y temperatura (-28 a 60°C). Además incluye un software basado en labview que calcula el punto de rocío, bulbo húmedo y la humedad específica.
  • Pantalla LCD doble ajustable vertical y horizontalmente.
  • La memoria interna almacena hasta 49.000 lecturas
  • El LCD indica el porcentaje de memoría disponible
  • Las sondas reemplazables no necesitan calibración
  • Alarmas audibles y visuales alta y baja configurables
Instrumentos de medición de humedad relativa - Ver productos relacionados

Descripción

El indicador ambiental sin papel permite la vigilancia a distancia de las condiciones ambientales de aplicaciones críticas tales como salas de servidores informáticos, salas blancas, laboratorios, museos, almacenes o cualquier instalación remota.

Muestra y registrar la temperatura y la humedad relativa. Los datos pueden transferirse a la PC vía RS232 para su posterior análisis. La sonda remota (desmontable) detecta las condiciones ambientales mientras que los gráficos se muestran en el LCD y proporciona una representación numérica de las lecturas. Se pueden programar alarmas audiovisuales para alertar al usuario cuando las condiciones ambientales alcanzan niveles umbrales preestablecidos de alarma. Un módulo de alarma opcional permite la activación automática de relés cuando se alcancen los límites.

El software es un programa completo que te permite configurar todas las opciones del registrador de datos; frecuencia de muestreo, duración de registro, modo de inicio, el modo de registro, y los valores alarma alto y bajo.

Especificaciones
Rango de humedad relativa: 10 a 95%
Rango de temperatura: -28 a 60°C(-20 a 140°F)
Precisión: ±3% RH; ±1°C (-17 a 50ºC)
Dimensiones: 129 x 195 x 22 mm (5 x 7.7 x 0.9")
Peso: 357 g (12.6 oz)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
RH520-220
624,03
Stock: 4 semanas
 
Registrador gráfico de humedad y temperatura (230 Vac)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con manual de operación, soporte de sobremesa, sonda con cable de 1 m (3.3'), cable RS232, adaptador RS232 a USB, software basado en LabVIEW, adaptador de 100 a 240 Vac, 50/60 Hz, y 3 Baterías “AA”
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.