Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Rangos de funcionamiento: estilos de elemento de película fina Clase A de -30 a 300 °C (-22 a 572 °F), estilos de elemento de hilo bobinado Clase A de -100 a 450 °C (-148 a 842 °F)
Construcciones de cable con revestimiento y aislamiento de fibra de vidrio de cobre niquelado con filamento de 26 AWG de 1 m (40") de largo y 2, 3 o 4 hilos
Elemento aislante de cemento cerámico para la conexión del cable
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Para 2 hilos, sustituya "2" en el número de modelo con "1" y descuente el coste del precio. Para 4 hilos, sustituya "2" en el número de modelo con "3" y agregue el coste del precio. Para conectores más largos, cambie "-36" en el número de modelo para la longitud en pulgadas y agregue el coste para los cables de 2, 3 y 4 hilos, con coste adicional.