Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sonda termopar para tuberias. Rosca 1/4 o 1/8 NPT

Serie TC-(*)-NPT

Sonda termopar para tuberias. Rosca  1/4 o 1/8 NPT | Serie TC-(*)-NPT

Sonda termopar para tuberias. Rosca 1/4 o 1/8 NPT

  • Diseño robusto de Acero Inoxidable 304SS con muelle de refuerzo
  • Cable de fibrade vidrio con camisa de acero inoxidable
  • Terminación con cables pelados estándar. Conectores disponibles
  • Termopares tipo J, K, T, o E
  • Roscas de montaje de 1/4 o 1/8 NPT
  • Uniones aisladas, aterrizadas o expuestas
  • Rango de temperature de 650°C [1200°F]
    (Transición/Cable hasta 480°C [900°F])
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Haga click si quiere saber mas sobre termopares.

Sondas para tuberias
Estos sensores termopar de alta presión son ideales para aplicaciones con reactores, dipositos con sobrepresión y aplicaciones que requieren rosca de seguridad NPT. La vaina es de acero inoxidable 304 y tiene un dia de 1/4 y una long. de 1/2" independientemente de la rosca. Disponibles en otras longitudes. El cable de extensión del termopar es de galga 20 AWG, de aislamiento de fibra de vidrio con una camisa de acero inoxidable con la terminación en cables pelados. Conectores disponibles bajo petición. Uniones aisladas o aterrizadas para presiones de hasta 170 bar./2500 psi. Uniones expuestas están disponibles para mediciones de aire o temperatura del gas a presiones ambientales. Roscas de montaje con una sección hexagonal de 22 mm (0,56") entre caras de 5.8mm (0.23") de ancho .
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Termopares tuberia con roscas de 1/4 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-G-72
TC-T-NPT-G-72
66.15
Stock: 1 semana
 
Termopar tipo T aterrizado, 1/4 NPT
  
TC-E-NPT-G-72
68.61
Stock: 1 semana
 
Termmopar tipo E aterrizado, 1/4 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-G-72
TC-K-NPT-G-72
64.95
Stock: 4 semanas
 
Termmopar tipo K aterrizado, 1/4NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-G-72
TC-J-NPT-G-72
64.95
Stock: 1 semana
 
Termmopar tipo J aterrizado, 1/4NPT
  
TC-T-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semanas
 
Termmopar tipo T expuesto, 1/4 NPT
  
TC-E-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semanas
 
Termmopar tipo E expuesto, 1/4 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-E-72
TC-K-NPT-E-72
64.95
Stock: 4 semanas
 
Termmopar tipo K expuesto, 1/4 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-E-72
TC-J-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semanas
 
Termmopar tipo J expuesto, 1/4 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-U-72
TC-T-NPT-U-72
72.77
Stock: 4 semanas
 
Termmopar tipo T aislado, 1/4 NPT
  
TC-E-NPT-U-72
75.37
Stock: 1 semana
 
Termmopar tipo E aislado, 1/4 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-U-72
TC-K-NPT-U-72
72.77
Stock: 1 semana
 
Termmopar tipo K aislado, 1/4 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-U-72
TC-J-NPT-U-72
74.11
Stock: 4 semanas
 
Termmopar tipo J aislado, 1/4 NPT
Termopares tuberia con roscas de 1/8 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-1/8NPT-G-72
TC-T-1/8NPT-G-72
66.15
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo T aterrizado, 1/8 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-E-1/8NPT-G-72
TC-E-1/8NPT-G-72
68.61
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo E aterrizado, 1/8 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-G-72
TC-K-1/8NPT-G-72
66.15
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo K aterrizado, 1/8 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-1/8NPT-G-72
TC-J-1/8NPT-G-72
64.95
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo J aterrizado, 1/8 NPT
  
TC-T-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 1 semana
 
Termopar tipo T expuesto, 1/8 NPT
  
TC-E-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo E expuesto, 1/8 NPT
  
TC-K-1/8NPT-E-72
66.15
Stock: 1 semana
 
Termopar tipo K expuesto, 1/8 NPT
  
TC-J-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo J expuesto, 1/8 NPT
  
TC-E-1/8NPT-U-72
75.37
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo E aislado, 1/8 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-U-72
TC-K-1/8NPT-U-72
74.11
Stock: En stock
 
Termopar tipo K aislado, 1/8 NPT
  
TC-J-1/8NPT-U-72
72.76
Stock: 4 semanas
 
Termopar tipo J aislado, 1/8 NPT
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Para más información contacte con vestas@es.omega.com
Ordering Example: (1) TC-J-NPT-G-72 Termopar tipo J aterrizado, 1/4 NPT, €64.95
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.