Ordenar por número de referencia
Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Lead Wire Length Seleccione:TJ36 para 36 in. lead wire
TJ48 para 48 in. lead wire
(2)
Calibration Type Seleccione:IC para type J
CA para type K
CP para type T
CX para type E
(3)
Sheath Material Seleccione:IN para Inconel 600
SS para 304 SS
XL para Super OMEGACLAD™ XL (Only available with Thermocouple Type K)
(4)
OD Seleccione:116 para 1/16 in.
18 para 1/8 in.
316 para 3/16 in.
14 para 1/4 in.
(5)
Junction Seleccione:U para ungrounded
G para grounded
E para exposed
(6)
Probe Length Seleccione:36 para 36 inch(only available with TJ36 probe)
12 para 12 inch(only available with TJ48 probe)
(7)
Cable Seleccione:BX para BX armor cable(only available with TJ36 probe)
SB para SB stainless steel overbraided cable(only available with TJ48 probe)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos