€14,17 TL-F-105-10
Descripción
La serie TL-5-Dot cuenta con una amplia variedad de rangos de temperatura para cubrir diversas aplicaciones. Estas etiquetas no son reversibles y tienen 5 puntos de temperatura diferentes. Las etiquetas proporcionan información sobre la mayor temperatura alcanzada. Hay disponibles opciones de paquetes de 10 y de 50. ¿Cómo se pueden almacenar las etiquetas? Guarde las etiquetas en un refrigerador dentro de una bolsa sellada en el caso de las etiquetas para temperaturas inferiores a 50 °C (120 °F). Guarde los productos para temperaturas superiores a 50 °C (120 °F) a temperatura y humedad ambiente (es decir, 20 °C (68 °F) y 50 % de humedad relativa).
Model No. (Pkg 10 or 50) | Temperature Indicating Labels °C (°F) | ||||
TL-F-105 | 41 (105) | 43 (110) | 46 (115) | 49 (120) | 54 (130) |
TL-F-140 | 60 (140) | 66 (150) | 71 (160) | 77 (170) | 82 (180) |
TL-F-190 | 88 (190) | 93 (200) | 99 (210) | 104 (220) | 110 (230) |
TL-F-240 | 116 (240) | 121 (250) | 127 (260) | 132 (270) | 138 (280) |
TL-F-290 | 143 (290) | 149 (300) | 154 (310) | 160 (320) | 166 (330) |
TL-F-340 | 171 (340) | 177 (350) | 182 (360) | 188 (370) | 193 (380) |
TL-F-390 | 199 (390) | 204 (400) | 210 (410) | 216 (420) | 224 (435) |
TL-F-450 | 232 (450) | 241 (465) | 249 (480) | 254 (490) | 260 (500) |