Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Etiquetas de temperatura no reversibles, 8 puntos de temperatura

TL-8-Dot

 | TL-8-Dot

18,10 TL-E-105-10

  • 8 puntos de temperatura
  • Gran calidad y bajo coste
  • Tipo vertical
  • Resistentes al aceite, agua y vapor
  • Sólido cristalino blanco no tóxico sobre reverso absorbente negro
  • Tamaño de 51 x 18 mm (2,00" x 0,7")
  • Disponibles en paquetes de 10 y de 50
Etiquetas, lápices, cementos y lacas indicadores - Ver productos relacionados

Descripción

La serie TL-8-Dot cuenta con una amplia variedad de rangos de temperatura para cubrir diversas aplicaciones. Estas etiquetas no son reversibles y tienen 8 puntos de temperatura diferentes. Las etiquetas proporcionan información sobre la mayor temperatura alcanzada. Hay disponibles opciones de paquetes de 10 y de 50. ¿Cómo se pueden almacenar las etiquetas? Guarde las etiquetas en un refrigerador dentro de una bolsa sellada en el caso de las etiquetas para temperaturas inferiores a 50 °C (120 °F). Guarde los productos para temperaturas superiores a 50 °C (120 °F) a temperatura y humedad ambiente (es decir, 20 °C (68 °F) y 50 % de humedad relativa).


Model No.
(Pkg 10 or 50)
Temperature Indicating Labels °C (°F)
TL-F-105 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450 232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

 



SPECIFICATIONS

Minimum Temperature Measurement: 41°C (105°F)
Maximum Temperature Measurement: 260°C (500°F)
Reversible/Non Reversible: Non Reversible
Number of Temperature Points: 5
Form Factor: Strip
Response Time: 2 to 5 seconds
Accuracy Value: °C, °F
Features: Self-Adhesive
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TL-E-105-10
18,10
Stock: 1 semana
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-105-50
89,35
Stock: 6 semanas
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-10
18,10
Stock: En stock
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-50
89,35
Stock: 9 semanas
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-10
18,10
Stock: 5 semanas
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-50
89,35
Stock: En stock
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-10
18,10
Stock: 10 semanas
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-50
89,35
Stock: 1 semana
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-10
18,10
Stock: 2 semanas
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-50
89,35
Stock: 2 semanas
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.