Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor inalámbrico RTD - Carcasa de polipropileno, ideal para exteriores o ambientes higiénicos o marinos

UWRTD-S-2 Wireless Pt100 Transmitter

Transmisor inalámbrico RTD | UWRTD-S-2 Wireless Pt100 Transmitter

Transmisor inalámbrico RTD

335,66 UWRTD-S-2

CE
  • Conexión industrial estándar M12 con caja estanda de polipropileno blanco
  • Conecta directamente con cualquier Pt100 de 3 cables, y curvas 0,00385 y 0,00392
  • Convierte tu PC en un gráfico Multi-grabadora o registrador de datos con el SW gratuito
  • Hasta 48 transmisores inalámbricos diferentes con un receptor
  • Funcionamiento de bajo consumo y modo de suspensión
  • Cada unidad inalámbrica transmite temperatura de proceso, la temperatura ambiente, intensidad de la señal y el estado de la batería en tiempo real
Sensores, transmisores, receptores, medidores & controladores inalámbricos - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento los sensores inalámbricos.

El nuevo transmisor de temperatura inalámbrico de Omega es una unidad compacta, alimentada con batería que transmite la señal RTD inalámbricamente a un receptor a una distancia de hasta 120 m (400 pies) de distancia. Cada unidad puede ser programada en el campo para conectarse directamente con cualquier Pt100 O de 3 hilos, con curvas 0,00385 o 0,00392. Cuando se activa, la unidad transmitirá lecturas continuamente a intervalos de tiempo preestablecidos que fueron programados por el usuario durante la configuración inicial. Cada unidad mide y transmite: la lectura RTD de entrada, temperatura ambiente, intensidad de la señal de RF y de la batería de vuelta al servidor y se visualiza en la pantalla del PC en tiempo real utilizando el software suministrado gratis.

ESPECIFICACIONES
Tipos disponibles: 100 Ω (estándar), 500 Ω, 1000 Ω (pedido especial)
RTD Rango de medición:
    0.00385: -200 a 850°C (-328 a 1562°F)
    0.00392: -100 a 457°C (-148 a 854°F)
Precisión de la medición RTD: ±0.5°C (1°F) of reading
Resolución de la medición RTD: 1°C/1°F
Ambiente de operación: -10 a 70°C (14 a 158°F)
Conexión RTD: Conector M12 con 4 pines, cable 2m de largo (incluido)
Interfaz ordenador: USB (un cable incluido con el receptor)
periodo de transmisión de muestras: programable de 2 segundos a 2 minutos
Frecuencia portadora (RF): ISM 2.4 GHz.
Potencia de salida RF: 10 dBm (10 mW)
Alcance de la RF: Hasta 120 m (400') en exterior; hasta 40 m (130') interior
Software (se incluye gratuitamente): Requiree Windows® para funcionar
Batería interna: 2 baterías “AA” de litio 1.5V (incluidas)
Duración de la batería (Tipica): 18 meses a 1 muestra/minuto @ 25°C (77°F)
Información transmitida: lecturas de proceso, lectura de ambiente, fuerza de la señal y estado de la batería
Dimensiones: 51 D x 147 mm L
Material de la carcasa: polipropileno blanco
Montaje:Bracket de montaje incluído
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
UWRTD-S-2
335,66
Stock: 1 semana
 
Transmisor inalámbrico RTD, carcasa de polipropileno, conexión M12
Accesorios
Receptor con interfaz USB
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
€468.91
Stock: 7 semanas
 
Receptor de 48 canales (Alimentación USB)
Receptor con interfaz USB y salida analógica
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
€654.64
Stock: 7 semanas
 
Transmisor inalámbrico de 48 canales con 1 canal de 0-10Vdc y pantalla retroiluminada
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
€654.64
Stock: 7 semanas
 
Transmisor inalámbrico de 48 canales con 1 canal de 0-5Vdc y pantalla retroiluminada
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
€631.22
Stock: 7 semanas
 
Transmisor inalámbrico de 48 canales con 1 canal de 4-20mA y pantalla retroiluminada
  
UWTC-REC2-V1
€589.19
Stock: 7 semanas
 
Transmisor inalámbrico de 48 canales con 1 canal de 0-5Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
€568.11
Stock: 7 semanas
 
Transmisor inalámbrico de 48 canales con 1 canal de 4-20mA
  
UWTC-REC2-V2
€568.11
Stock: 7 semanas
 
Transmisor inalámbrico de 48 canales con 1 canal de 0-10Vdc
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 semanas
 
Cable USB de repuesto (Se envia uno con los receptores)
Receptor con interfaz Ethernet
Escaner de 8 canales, pantalla y controlador PIDcon receptor inalámbrico integrado e interfaz Ethernet
  
wi833-U
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Indicador/controlador inalámbrico para uniades UWTC con 2 relés "C" SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @240 Vac, ethernet integrado, 90 a240 Vac/dc, 50 a400 Hz
  
wi844-U
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Indicador/controlador inalámbrico para uniades UWTC con pulsos 10 Vdc @ 20 mA (para usar con SSR externo)
  
wi852-U
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Indicador/controlador inalámbrico para uniades UWTC con salida analógica seleccionable para control o retransmisión del valor de proceso; 0 a 10 Vdc o 0 a 20 mA @ 500O: max y SSR
  
wi853-U
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Indicador/controlador inalámbrico para uniades UWTC con salida analógica 0 a 10 Vdc o 0 a 20 mA @ 500O max y relé "C"
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Debido a las regulaciones de transmisión de frecuencias estos productos solo pueden ser usados en Europa, Canada y Estados Unidos.

Manuales del productos:

Descargar UWTC-REC3 - Wireless-to-Ethernet Receiver
Descargar UWTC Series Smart Connector(TM) - Wireless ThermocoupleConnector/Transmitter/Receiver
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.