Descripción
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termopar.Código | Material | Max. Temp. Operación | Ambiente de trabajo | Punto Approx. de Fusión | Notas |
XTA | Tantalio | 2300°C 4200°F | Vacío | 3000°C 5425°F | Resistente a muchos ácidos y alcalinos débiles. Muy sensible a la oxidación a mas de 300°C |
XMO* | Molibdeno | 2200°C 4000°F | Inerte Vacio Reductor | 2610°C 4730°F | Sensible a la oxidación a mas de 200°C No flexible |
XPA | Aleación Platino- Rodio | 1650°C 3000°F | Oxidante Inerte | 1870°C 3400°F | Sin ataque por SO2 a 1100°C. El silicio es dañino. Los halógenos atacan a alta temp. |
XIN | Inconel 600 | 1150°C 2100°F | Oxidante Inerte Vacío | 1400°C 2550°F | Excelente resistencia a la oxidación a Temp. altas. Muy Sensible a la corrosión por sulfuro |
Código | Material | Max. Temp. Operación** | Punto Approx. de Fusión | Notas |
H | Hafnia (HfO2) | 2500°C 4530°F | 2830°C 5125°F | Sustituto no tóxico para BeO. Alta conduct. térmica. |
M | Magnesia (MgO) | 1650°C 3000°F | 2790°C 5050°F | Higroscopico. Pozo compacto. |
A | Alumina (Al2O3) | 1540°C 2800°F | 2010°C 3650°F | Requiere reducciones considerables de volume para campactar satisfactoriamente. |
** Especifique la longitud de la sonda en pulgadas |
|
Ordenar por número de referencia