Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
The “KN” series RTD‘s are suitable for applications requiring extremely high temperature stability and high temperature shock resistance. Deviation from the IEC751 characteristic curve is minimal over the entire temperature range. The small diameter tolerances of the sensor body allow easy installation in protective tubes. Applications are found in chemical and power generation plants and analytical equipment.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: All RTD elements come with nominal lead length of about 7mm or more. Ordering Example: (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €21.12 plus (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €21.12, €21.12 + 21.12 = €42.24