Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121
Layer N Banner

Termopares aislados, listos para utilizarse

Serie 5SRTC/5LRTC
Paquete de 5

Termopares aislados | Serie 5SRTC/5LRTCPaquete de 5

Termopares aislados

78,55 5SRTC-GG-KI-24-1M

CE
  • Disponible en stock en cómodos paquetes de 5
  • Calibración disponible
  • El cable con aislamiento PFA tiene una temperatura de funcionamiento máxima de 260 °C
  • El cable con aislamiento de trenzado de vidrio tiene una temperatura de funcionamiento máxima de 480 °C
  • El cable con aislamiento Kapton® tiene una temperatura de funcionamiento máxima de 260 °C
  • Disponible en 1 y 2 m de longitud
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 220 °C para el cuerpo del conector
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el termopar.

Los termopares con aislamiento son uno de los estilos más populares para el uso general. Se suministran en paquetes de 5 y hay 4 modelos diferentes que aparecen en esta página:

5SRTC con un enchufe termopar tamaño miniatura y alivio de tracción del cable del termopar.
5SC tiene un enchufe tamaño termopar miniatura con un caddie alambre integral para el almacenamiento del alambre del termopar.
5LRTC con un enchufe de tamaño estándar de termopar y alivio de tracción del cable del termopar.
5LSC tiene un enchufe termopar tamaño estándar con un caddie alambre integral para el almacenamiento del alambre del termopar.

Todos los modelos están disponibles con 1 o 2 metros de longitud de cable y 3 tipos de aislamiento de cable: Kapton y PFA proporcionar una buena protección contra la humedad y resistencia a la abrasión y son clasificados para temperaturas de trabajo máximas de 315 °C y 260 °C respectivamente. Fibra de vidrio está pensada para una temperatura máxima de servicio de 480 °C. Diámetros de alambre de 0,08, 0,13, 0,25, 0,5 y 0,8 mm están disponibles. Los diámetros más pequeños tienen un tiempo de respuesta más rápido, mientras que los diámetros grandes son más durables.

Los ejemplos de los modelos más populares se muestran en "Precios y disponivilidad". Tenemos muchos otros modelos disponibles en stock, por favor consulte la hoja técnica en pdf que cuenta con todos los modelos o use el "Constructor de referencias" para ver el precio y disponibilidad del modelo que usted requiera.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Termopares con aislamiento, Mini conector y alivio de tensión
5SRTC-TT-KI-40-1M
134.56
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,08 mm., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SRTC-TT-KI-36-1M
109.11
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,13 mm., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SRTC-TT-KI-36-2M
144.74
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,13 mm., aislamiento PFA, longitud 2 m
5SRTC-TT-KI-30-1M
98.19
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,25 mm., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SRTC-TT-KI-30-2M
131.64
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,25 mm., aislamiento PFA, longitud 2 m
5SRTC-GG-KI-30-1M
80.01
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,25 mm., aislamiento fibra de vidrio, longitud 1 m
5SRTC-GG-KI-30-2M
96.75
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,25 mm., aislamiento fibra de vidrio, longitud 2 m
5SRTC-GG-KI-24-1M
78.55
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,5 mm., Vidrio aislamiento trenzado, longitud 1 m
5SRTC-GG-KI-24-2M
95.28
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,5 mm., aislamiento fibra de vidrio, longitud 2 m
5SRTC-TT-KI-24-1M
89.46
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,5 mm., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SRTC-KK-KI-24-1M
114.91
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo K, diámetro 0,5 mm., aislamiento de Kapton, longitud 1 m
5SRTC-TT-TI-36-1M
109.11
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo T, diámetro de 0,13 mm., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SRTC-TT-TI-30-1M
98.19
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo T, diámetro de 0,25 mm., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SRTC-TT-TI-24-2M
105.47
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo T, diámetro de 0,5 mm., aislamiento PFA, longitud 2 m
Termopares aislados con mini conectores y caddy
5SC-TT-KI-30-1M
113.45
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, 0,25 mm de diámetro., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SC-TT-KI-30-2M
149.81
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, 0,25 mm de diámetro., aislamiento PFA, longitud 2 m
5SC-TT-KI-36-1M
125.09
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo K, 0,13 mm de diámetro., aislamiento PFA, longitud 1 m
5SC-TT-KI-36-2M
162.90
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, 0,13 mm de diámetro., aislamiento PFA, longitud 2 m
5SC-TT-KI-40-2M
187.62
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, diámetro 0,08 mm., aislamiento PFA, longitud 2 m
5SC-GG-KI-30-1M
96.75
Stock: En stock
 
Termopar tipo K, 0,25 mm de diámetro., aislamiento fibra de vidrio, longitud 1 m
5SC-TT-TI-30-1M
113.45
Stock: 1 semana
 
Termopar tipo T, 0,25 mm de diámetro., aislamiento PFA, longitud 1 m
Termopares aislados con conectores estándar y caddy
5LSC-GG-KI-20-1M
105.91
Stock: 1 semana
 
Termopar tipo K, diámetro 0,8 mm., aislamiento fibra de vidrio, longitud 1 m
5LSC-TT-KI-20-1M
118.40
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo K, diámetro 0,8 mm., aislamiento PFA, longitud 1 m
5LSC-KK-KI-20-1M
155.01
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo K, diámetro 0,8 mm., aislamiento de Kapton, longitud 1 m
Termopares aislados con conectores estándar y alivio de tensión
5LRTC-TT-KI-24-2M
94.09
Stock: 6 semanas
 
Termopar tipo K, diámetro 0,5 mm., aislamiento PFA, longitud 2 m
5LRTC-GG-KI-24-2M
104.45
Stock: 1 semana
 
Termopar tipo K, diámetro 0,5 mm., vidrio aislamiento trenzado, longitud 2 m
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Insertar calibración J, K, T o E.
**Especifique la longitud: insertar "1M" para 1 m o "2M" para una longitud de 2 m.
Nota: Existe un coste adicional por metro, por paquete de 5 para cables GG, KK o TT.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Estilo de connector Seleccione:
SC para mini conector con caddy
LSC para conector estántar con caddy
SRTC para mini conector con alivio de tensión
LRTC para conector estándar con alivio de tensión
TC para sin conector-cables pelados

(2) Tipo de aislamiento Seleccione:
GG para fibra de vidrio
TT para PFA
KK para Kapton

(3) Tipo de termopar Seleccione:
K para tipo K
T para tipo T
J para J
E para tipo E

(4) Calibre Seleccione:
20 para diá. 0.8 mm
24 para diá. 0.5 mm
30 para diá. 0.25 mm
36 para diá. 0.13 mm
40 para diá. 0.08 mm

(5) Longitud del termopar Seleccione:
1M para 1m
2M para 2m
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.