Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Thermocouple Insulation Seleccione:GG para Glass Braid
TT para PFA
KK para Kapton®
(2)
Thermocouple Type Seleccione:JI para J Thermocouple
KI para K Thermocouple
TI para T Thermocouple
EI para E Thermocouple
(3)
Wire Gauge Seleccione:20 para 20 AWG
24 para 24 AWG
30 para 30 AWG
36 para 36 AWG(for TT and GG insulation only)
40 para 40 AWG(for TT insulation only)
(4)
Thermocouple Length Seleccione:36 para 1m (40")
72 para 2m (80"
CUSTOM para custom length in inches(whole numbers only from 12 to 600 inches)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos