Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Registrador gráfico circular de temperatura de bajo coste con o sin pantalla y sensor integrado.

Serie CT88

Registrador gráfico circular de temperatura de bajo coste con o sin pantalla y sensor integrado. | Serie CT88

CE
  • Gráfica de 152 mm (6")
  • Sensor de temperatura bi-metal integrado
  • Portatil, montaje en pared o de sobremesa
  • Gran pantalla LCD (CT88D)
  • Funciona con batería de 9V
  • Adaptador para alimentación AC 115 (o 208/240V) Vac 50/60 y batería de emergencía

    Aplicaciones:
  • Almacenamiento de comida
  • Frigoríficos
  • Administración de energía dentro de edificios
  • Monitorización general de laboratorios
  • Monitorización de salas de servidores
Registradores - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre los registradores de temperatura.

ESPECIFICACIONES
Precisión: ± 2% FS
Tamaño gráfica: 152 mm (6 ") de diámetro
Dimensiones: 23.5 H x 18.4 W x 7,0 cm D (9 ¼ x 7 ¼ x 2 ¾ ")
Peso del producto: 2.25 kg (5 lb)
Alimentación: 115 adaptador de alimentación Vac (208/240V Opcional) o dos pilas alcalinas de 9V (incluida)
Funcionamiento solo batería: 1 año
Tipo de sensor: bimetálico
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT88D--30-50C/7D
CT88D--30-50C/7D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador circular de 6" con pantalla, gráfica 7 días, rango de -30 a 50°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT88D-45-90F/7D
CT88D-45-90F/7D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador circular de 6" con pantalla, gráfica 7 días, rango de -45 d 90°F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT88D--20-120F/7D
CT88D--20-120F/7D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador circular de 6" con pantalla, gráfica 7 días, rango de -20 a 120°F
  
CT88N-0-45C/7D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador circular de 6" sin pantalla, gráfica 7 días, rango de 0 a 45°C
  
CT88N-0-100F/24H
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador circular de 6" sin pantalla, gráfica 7 días, rango de 0 a 100°F
  
CT88N--30-50C/7D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador circular de 6" sin pantalla, gráfica 7 días, rango de -30 a 50°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT88CH-45-90F/7D
CT88CH-45-90F/7D
46.36
Stock: 9 semanas
 
Gráficas de repuesto (caja de 60) para 7 díasm rango 45 a 90°F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT88CH--30-50C/24H
CT88CH--30-50C/24H
46.09
Stock: 9 semanas
 
Gráficas de repuesto (caja de 60) para 7 díasm rango -30 to 50°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT88CH--20-120F/7D
CT88CH--20-120F/7D
46.36
Stock: 10 semanas
 
Gráficas de repuesto (caja de 60) para 7 díasm rango -20 to 120°F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTH89-PEN-RED
CTH89-PEN-RED
28.90
Stock: 1 semana
 
Pen de repuesto (rojo)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Los grabadores vienen completos con un paquete de gráficas, pens, baterías y manual de operación.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Grabadores circulares de temperatura y gráficas de repuesto Seleccione:
CT88D- para grabador de gráfica de 6 pulgadas con pantalla digital
CT88N- para grabador de gráfica de 6 pulgadas sin pantalla digital
CT88CH- para Gráficos de repuesto (paquete de 60)

(2) Rango de temperatura Seleccione:
-20-120F/7D para -20 a 120°F
0-100F/7D para 0 a 100°F
45-90F/7D para 45 a 90°F
-30-50C/7D para -30 a 50°C
0-45C/7D para 0 a 45°C
-20-120F/24H para -20 a 120°F
0-100F/24H para 0 a 100°F
45-90F/24H para 45 a 90°F
-30-50C/24H para -30 a 50°C
0-45C/24H para 0 a 45°C
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.