€5.006,91 DBCL-130
Descripción
El calibrador DBCL-130 proporciona una fuente de temperatura segura, seca y constante para comprobar y calibrar una amplia gama de sensores de temperatura, sistemas, indicadores y termómetros. Es rápido, económico y se puede utilizar sobre una superficie de apoyo o como unidad portátil. El peso de la unidad es de tan solo 6,8 kilogramos/15 libras. La unidad cubre el rango de temperatura de -25 °C a +130 °C en una temperatura ambiente de 20 °C utilizando un bloque de aluminio mecanizado como medio de transferencia de calor. El circuito de control de temperatura está integrado en la unidad.