Descripciones de las opciones:
(1)
Temperature/Process Meter Seleccione:DP551A-TC para Single-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP556A-TC para Six-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP551-RTD para Single-input RTD meter
DP556-RTD para Six-input RTD meter
DP551-MA para Single-input 4 to 20 mA meter
DP556-MA para Six-input 4 to 20mA meter
DP551-MV para Single-input 0 to 100 mV scalable
DP556-MV para Six-input 0 to 100 mV scalable
DP551-TH para Single-input thermistor
DP556-TH para Six-input thermistor
(2)
Options Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Standard Unit
-ALM para Alarm relay
-BATT para Rechargeable battery pack power
-ALM-BATT para Alarm relay and rechargeable battery pack power
(3)
Power Supply Options Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Standard Unit
-9-30 para 9 to 30Vac/dc power
-230 para 230 Vac power
(4)
Communications Option Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Standard Unit
-C2 para RS-232 communications
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos