€780,00 FL-W01
Descripción
La serie FL-W de monitores de flujo de agua se puede utilizar con los flujos de 1 gph hasta 90 gpm. Estos caudalímetros utilizan el movimiento del fluido para accionar una paleta oscilante (o pistón), que mueve el puntero escala y dispara el interruptor de la señal.No. Modelo. | Rango de caudal (GPM) | Incrementos en pantalla | Tamaño puerto | Tipo diseño |
FL-W01 | 0 a 1 | 0.2 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W02 | 0 a 2 | 0.25 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W05 | 0 a 5 | 1 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W10 | 0 a 10 | 2 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W15 | 0 a 15 | 3 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W20 | 0 a 20 | 4 GPM | 3/4 FNPT | Piston |
FL-W30 | 0 a 30 | 5 GPM | 1-1/2 FNPT | Paleta |
FL-W40 | 0 a 40 | 5 GPM | 1-1/2 FNPT | Paleta |
FL-W50 | 0 a 50 | 10 GPM | 1-1/2 FNPT | Paleta |
FL-W60 | 0 a 60 | 10 GPM | 1-1/2 FNPT | Paleta |
FL-W70 | 0 a 70 | 10 GPM | 2 FNPT | Paleta |
FL-W80 | 10 a 80 | 10 GPM | 2 FNPT | Paleta |
FL-W90 | 20 a 90 | 10 GPM | 2 FNPT | Paleta |