Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Vainas fabricadas con prensaestopas de comprensión

FTWF

Vainas fabricadas | Prensaestopas de comprensión
 | FTWF

Vainas fabricadas | Prensaestopas de comprensión

  • Bajo coste
  • Sencilla instalación
  • Conexión de proceso BSPT ½"
  • Acero inoxidable 316
  • Para sondas de 3 o 6 mm de diámetro
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

La gama de vainas fabricadas de acero inoxidable de OMEGA con un elemento de comprensión integrado se ha diseñado para utilizarse con termopares de 3 o 6 mm de diámetro o sensores Pt100. Resultan ideales para aplicaciones en las que puede que sea preciso retirar el sensor sin afectar al proceso, como en las tuberías y depósitos.

La longitud de inserción se mide desde la base de la rosca hasta la punta de la vaina. La longitud combinada del elemento de proceso y el prensaestopas de compresión es de 50 mm aproximadamente, por lo que las vainas funcionan con sondas que superen al menos en 50 mm su longitud de inserción.

La tabla de pedido que sigue recoge nuestros modelos estándar. Omega fabrica vainas con muchos elementos, diámetros, longitudes y materiales diferentes. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para comentar sus necesidades concretas.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Thermowells with 8 mm OD for 3 mm Diameter Probes.
FTWF-3-8-50-R2
31.69
Stock: 5 semanas
 
50 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 100 mm long probes.
FTWF-3-8-100-R2
34.62
Stock: 5 semanas
 
100 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 150 mm long probes.
FTWF-3-8-150-R2
36.90
Stock: En stock
 
150 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 200 mm long probes.
FTWF-3-8-200-R2
38.66
Stock: 5 semanas
 
200 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 250 mm long probes.
FTWF-3-8-250-R2
40.92
Stock: 5 semanas
 
250 mm insertion length. 8 mm OD for 3 mm Ø, 300 mm long probes.
Thermowells with 11 mm OD for 6 mm Diameter Probes.
FTWF-6-11-50-R2
36.90
Stock: 5 semanas
 
50 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 100 mm long probes.
FTWF-6-11-100-R2
37.27
Stock: 5 semanas
 
100 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 150 mm long probes.
FTWF-6-11-150-R2
40.92
Stock: En stock
 
150 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 200 mm long probes.
FTWF-6-11-200-R2
41.29
Stock: 5 semanas
 
200 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 250 mm long probes.
FTWF-6-11-250-R2
45.22
Stock: En stock
 
250 mm insertion length. 11 mm OD for 6 mm Ø, 300 mm long probes.
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.