Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Open Face Armor Case
Glass thermometers can be armored for
added protection. The open face case is 25/64" diameter
and made of attractive, durable plated brass.
The lower end is perforated to permit free heat
passage. The face is open so the protected
thermometer can be read without removing it from
the case. Stainless steel sheaths are also available
in 12" (305 mm) and 16" (406 mm) lengths.
† Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.