Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Fuentes de alimentación sobre carril DIN de bajo perfil, de 15 a 100 vatios para 5, 12 y 24 V CC

LP-PS Series Power Supplies

Fuentes de alimentación sobre carril DIN de bajo perfil - pedido en línea
 | LP-PS Series Power Supplies
¡Nuevo!

CE
  • De 15 a 100 vatios para 5, 12 y 24 V CC
  • Entradas de CA universales/Rango completo
  • Encaja en carcasas de 4" de profundidad
  • Aislamiento de clase 2
  • Protecciones: Cortocircuito/sobrecarga/sobretensión
  • Indicador LED de encendido
  • Prueba de burn-in de carga completa %
  • Instalación sobre carril DIN de 35 x 7,5 o 35 x 15 mm
Controladores de automatización y HMI - Ver productos relacionados

Descripción

La serie LP-PS de fuentes de alimentación ofrece una alimentación CC fiable para cualquier sistema de control industrial. Estas fuentes de alimentación económicas y fiables para dispositivos industriales están diseñadas para ocupar una profundidad mínima en su armario de control eléctrico. Las fuentes de alimentación de la serie LP-PS ofrecen protección frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Estas fuentes de alimentación de alta calidad han superado una prueba de quemado (burn-in) de carga plena al 100 %, cuentan con el certificado UL y la marca CE y cumplen con la clase 2.

ESPECIFICACIONES
Temperatura de trabajo: De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Humedad de trabajo: Del 20 al 90 % de humedad relativa sin condensación
Dimensiones: 96 (al.) x 56 mm (prof.) (3,66 x 2,22""); en relación con el ancho, consulte la tabla de pedido
Tensión de salida: 24 V CC
Tolerancia de tensión: ±1 %
Regulación de carga y línea: ±1 %
Tensión de entrada: De 85 a 264 V CA, de 47 a 63 Hz, de 120 a 370 V CC
Corriente CA:
    LP-PS-1524 y LP-PS-3024: 0,88 A/115 V CA, 0,48 A/230 V CA
    LP-PS-4524: 1,5 A/115 V CA, 0,75 A/230 V CA
    LP-PS-6024: 1,2 A/115 V CA, 0,80 A/230 V CA
    LP-PS-10024: 3 A/115 V CA, 1,6 A/230 V CA
Corriente de arranque:
    LP-PS-1524: Arranque frío 35 A/115 V CA, 65 A/230 V CA
    LP-PS-3024: Arranque frío 15 A/115 V CA, 30 A/230 V CA
    LP-PS-4524: Arranque frío 30 A/115 V CA, 60 A/230 V CA
    LP-PS-6024: Arranque frío 18 A/115 V CA, 36 A/230 V CA
    LP-PS-10024: Arranque frío 30 A/115 V CA, 45 A/230 V CA

SALIDA
Fluctuación y ruido:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-6024 y LP-PS-10024: 150 mVp-p
    LP-PS-4524: 480 mVp-p
Rango de tensión:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 y LP-PS-6024: De 21,6 a 26,4 V
    LP-PS-100724: De 24 a 29 V
Protección frente a sobrecargas:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 y LP-PS-6024: Del 105 al 160 %, de 27,6 a 32,4 V
    LP-PS-10024: Del 105 al 135 %, de 30 a 35 V
Eficiencia: Del 80 al 89 %
Normas de seguridad: EN60950-1, LP-PS-4524 UL508
Tensión soportada (I/P-O/P): 3 kV CA
Resistencia del aislamiento: I/P-O/P, 100 m Ω/500 V CC cumplimiento en materia de interferencia electromagnética de las normas EN55011, EN55022 (CISPR22), clase B
Corriente armónica: Cumple la norma EN61000-3-2,-3
Inmunidad a la susceptibilidad electromagnética en los modelos de 10 y 20 W: Cumple las normas EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3, nivel industrial ligero, criterios A
Inmunidad a la susceptibilidad electromagnética en los modelos de 40, 60 y 100 W: Cumple las normas EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, nivel industrial pesado, criterios A
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Low Profile 24Vdc Power Supplies
LP-PS-4524
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 45W, 2 Amp, 78mm (3.07") wide
LP-PS-6024
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 60W, 2.5 Amp, 78mm (3.07") wide
LP-PS-10024
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 100W, 4 Amp, 100mm (3.93") wide
Low Profile 5Vdc Power Supplies
LP-PS-1505
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Low Profile 5Vdc power supply, 12W, 2.4 Amp, 25mm (1") wide
LP-PS-3005
132.85
Stock: 5 semanas
 
Low Profile 5Vdc power supply, 15W, 3 Amp, 78mm (3.07") wide
LP-PS-4505
131.73
Stock: 5 semanas
 
Low Profile 5Vdc power supply, 25W, 5 Amp, 78mm (3.07") wide
LP-PS-6005
168.04
Stock: 5 semanas
 
Low Profile 5Vdc power supply, 32.5W, 6.5 Amp, 78mm (3.07") wide
Low Profile 12Vdc Power Supplies
LP-PS-3012
132.85
Stock: 9 semanas
 
Low Profile 12Vdc power supply, 24W, 2 Amp, 78mm (3.07") wide
LP-PS-4512
131.73
Stock: 5 semanas
 
Low Profile 12Vdc power supply, 42W, 3.5 Amp, 78mm (3.07") wide
LP-PS-6012
168.04
Stock: 5 semanas
 
Low Profile 12Vdc power supply, 54W, 4.5 Amp, 78mm (3.07") wide
LP-PS-10012
236.39
Stock: 15 semanas
 
Low Profile 12Vdc power supply, 97.5W, 7.5 Amp, 100mm (3.93") wide
DIN Rail
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long, 20 pack
DRTB-RAIL-3575-20PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long, 20 pack
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.